| 频率范围 | 平均功率范围 |
|---|---|
| 380 MHz 至 40 GHz | 1W ~ 550W |
特性和优点
隔离器和循环器自动化设备并不常见。需要极特殊的定制设备和巨额投资。Molex 投资开发了能批量生产隔离器和循环器的高效灵活的自动化生产设备。
小型隔离器和循环器难以满足插入损耗、回波损耗、功率、IMD(无源互调)和温度稳定性等规格要求。Molex 利用其丰富的经验和多项专利技术,可提供满足客户要求的小至 6mm 的隔离器和循环器。
功率容量很大程度上取决于循环器的机械设计和铁氧体材料的特性。功率大,则温度增加,性能下降。Molex 工程师选择具有适当特性且工作温度范围能满足客户要求的原材料。
低 IMD 对系统至关重要,但其于较小设备中较难实现。低 IMD 往往需要更大更厚的隔离器和循环器。应用 Molex 的专业技术进行恰当设计,进而优化所选材料和尺寸,并实现可接受的 IMD 和谐波性能及适当的频率带宽,从而满足了客户期望。
新型无线电设计迫切需要在单个无线电设备中使用超宽带宽器件。客户欲结合多个频带,以拥有更灵活的无线电系统。利用 Molex 的专利技术实现小封装超宽带宽设备。
按行业划分的应用
天线阵列系统 (AAS)
基地收发器站 (BTS)
LTE、4G、5G 网络
实验室测试应用
射频和微波通信
无线接入网络 (RAN)
远程无线电头端 (RRH)
小型蜂窝(微微蜂窝、毫微微蜂窝和微蜂窝)
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
射频隔离器和射频循环器的应用范围有哪些?
我们的射频隔离器和射频循环器主要用于电信无线电台。它们能保护设备免受射频功率反射的影响,是帮助减少干扰和确保系统可靠性的关键。
Molex 如何设计并提供高性能隔离器/循环器?
Molex 积累了 300 多年的经验,深知各种关键参数之间的关系。通过优化关键参数组合,Molex 选出最佳平衡,继而找到能满足客户的尺寸、参数、功率和 IMD 要求的最优组合。
隔离器/循环器的典型应用有哪些?
隔离器/循环器的典型应用包括:
- 隔离发射器与接收器
- 隔离接收与发射,协助匹配放大器输出
- 隔离两级放大器