跳至主要内容
Molex 标准插针和插座连接器插座头。

插针和插座连接器

使用专为多功能性和精度而设计的 Standard 0.062 英寸、Standard 0.062 英寸+ 和 Standard 0.093 英寸插针和插座连接器,可实现快速装配和稳固连接。这些低成本、中等功率连接器可限制误插配错误,即使在空间受限的环境中也能保持卓越的电气性能。Molex 易于装配的解决方案可以增强您的应用,节省时间并降低成本。

Standard 0.062 英寸

Standard 0.62" Pin and Socket Connectors

Standard 0.062 英寸+

Standard 0.62"+ Pin and Socket Connectors

Standard 0.093 英寸

Standard Pin and Socket Connector headers.

特性和优点


工程师在配置具有多个极性外壳(具有相同电路尺寸)的线束组件时经常遇到困难。误插配和接触稳定性差会导致延迟、成本增加和性能受损,尤其是对于缺乏正确对齐或依赖于表面接触设计的压接端子。

插针和插座连接器提供更稳固的设计特性,确保可靠且精确的组装。这包括增强接触稳定性的双端子锁定弹片、实现可靠电气性能的多点接触设计,以及满足各种制造需求的多种压接工具等功能。此外,多功能外壳选项支持公母端子,以及键控和极性特性,防止装配错误并提高运行效率。

Molex 的 Standard 0.062 英寸、Standard 0.062 英寸+ 和 Standard 0.093 英寸插针和插座连接器可为中等功率应用提供卓越的可靠性和灵活性。这些线对线和线对板连接器具有双锁定弹片和多点触点,确保可靠连接并防止接触不良。Molex 提供各种外壳尺寸(从 1 到 36 个电路),以及适合狭小空间的紧凑设计,打造经济高效的解决方案,确保无错误装配,减少制造过程中的时间和成本。

压力锁紧

压力锁紧可确保安全可靠的连接,显著降低运行期间断开连接的风险。触觉咬合反馈可提升用户信心,有助于保证一致的性能,即使在具有挑战性的环境中也是如此。

键控和极性特性

键控和极性特性可防止装配过程中的错误插配,显著减少时间延迟和代价高昂的错误。更精确的对齐可提高效率、保护组件并提升生产质量。

带双压接选项的高电流端子

这些高电流端子设计用于支持电流要求高达 17.0A 的应用,提供双压接选项,可增强连接器性能并确保可靠连接。这意味着最大限度地减少压接错误并提升系统的整体可靠性,从而实现更高效的整体电源管理。


Standard 0.062 英寸插针和插座连接器

坚韧的尼龙外壳
加强型连接器与牢靠的端子设计相结合,创造出更耐用、更持久的产品。

Standard 0.062 英寸+ 插针和插座连接器

轻松交换公端子或母端子
连接器通过使用公端和母端插针组合,帮助 PCB 设计人员为系统供电。

Standard 0.093 英寸插针和插座连接器

提供 5.03mm 间距尺寸的极性插座头型号
适用于线对线电源应用的经济型解决方案,可实现快速、无中断的操作。

面板安装选项
在带有标准和预弯耳的面板上实现灵活安装。

按行业划分的应用


台面电器
洗碗机
烘干机
微波炉
烤箱
冰箱
洗衣机

台式电脑和主板
硬盘驱动器
机架安装服务器

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是插针和插座连接器?

插针和插座连接器是使用互补导电触点来连接电路的电气连接器。凸出的插针插入与之匹配的插座中,形成稳固的电气通路,可用于在导线、电缆、印制电路板或设备之间传输电力或信号。

何时应选择插针和插座连接器,而不是其他线对板连接器类型?

当应用需要稳固的机械保持力、中等功率承载能力、灵活的线束配置以及便捷的现场装配时,插针和插座式连接器是理想之选。当可靠性和防止装配错误是重要设计考量时,该系列连接器尤为适用。

Molex 标准插针和插座连接器可支持哪些电流等级?

Molex 的标准插针和插座连接器提供相应配置,能支持电流要求高达 17.0A 的应用。实际电流承载能力取决于具体的系列、端子、线规和工作条件,因此工程师应使用适用的产品规格书核实额定值。

标准插针和插座连接器如何帮助防止连接器错误对配?

标准插针和插座连接器具有键控、极性和压力锁紧特性,能帮助防止装配过程中的错误对配。这些特性能减少装配错误、提高生产效率,并有助于保护连接的电子设备。

哪些保持力特性能提高连接可靠性?

标准插针和插座连接器采用压力锁紧系统、双端子锁定弹片和多点接触设计,有助于保持电气和机械的稳固接合。这些特性能最大限度减少连接器回退,并有助于长期保持稳定的性能。

提供哪些电路数和配置选项?

标准插针和插座系列提供广泛的配置,包括单排、双排和三排选项,外壳尺寸从 1 到 36 个电路不等。凭借这种灵活性,工程师能够将连接器尺寸与应用要求相匹配,而无需重新设计整体系统架构。

标准插针和插座连接器是否适用于线对线和线对板应用?

是的,Molex 的标准插针和插座连接器提供线对线和线对板配置,能为工程师提供更大的线束、PCB 接口和配电系统的设计灵活性。

标准插针和插座连接器如何简化制造和装配?

标准插针和插座连接器提供易于使用的压接端子、灵活的外壳配置、广泛的工具可用性以及可靠的对配特性,有助于加快装配流程并减少安装错误。这些优势有助于降低制造成本和提高生产一致性。

哪些应用通常使用标准插针和插座连接器?

标准插针和插座连接器通常用于家电控制、HVAC 控制板、汽车电子模块、配电单元、工业控制设备、网络和电信硬件,以及需要可靠电源或信号连接的医疗器械。