返回产品和服务
查看全部
查找产品
产品和服务
行业与应用
作为高级光纤组件的一家领先供应商,Molex 莫仕公司提供丰富的产品,其中包括连接器、适配器、电缆、背板、高密度互连装置等全方位光学解决方案。Molex 莫仕的经验和资源可以为客户提供广泛的设计、制造和增值服务。此外还提供面向数据中心和医疗市场的光学解决方案。
Molex 莫仕发布 MDC 适配器和电缆组件,扩展了其超小型 (VSFF) 互连解决方案系列。MDC 连接器、电缆组件、配线板和连接盒适用于连接器密集环境,采用行业标准 LC 光纤连接器中使用的成熟 1.25 毫米套管技术,并采用革命性的 US Conec DirectConec™ 推拉式引导技术。
Molex 莫仕 MMC 系统的高密度、超小型 (VSFF) 设计可提高现有封装尺寸的容量和性能,这是因为它采用 16 或 24 芯光纤连接和更高的布线端口密度来支持高带宽应用。
凭借新一代 400G QSFP-DD 和 OSFP 收发器中所使用的先进高密度设计,SN 适配器和电缆组件可提供高达 4 倍的密度,并采用推拉式引导技术,可简化操作。
采用独特的设计,适用于 200/400G QSFP-DD 和 OSFP 收发器、CS 适配器以及电缆组件,性能优于其他光学适配器产品系列,而且可节省将近 50% 的空间。
为了满足 AI 发展所需的更多容量,数据中心必须采用高密度互连解决方案。Molex MPO 电缆组件和适配器具有高光纤芯数,提供紧凑、灵活的连接,有助于简化网络设计、提高可靠性、降低维护成本,并缓解安装和布线难题。
Molex 莫仕的行业标准 LC 连接器、适配器和电缆组件包括多端口和单适配器版本,非常适合高密度网络连接。
带超弯不灵敏光纤的室内/室外等级 SC、SC/APC 和双工连接器、适配器和电缆组件具有卓越的光学性能和小弯曲半径,是适合紧凑狭小空间的理想选择。
光学电磁干扰 (EMI) 屏蔽适配器可满足机械设计上对于限制高密度数据通信和网络应用前面板或外壳的 EMI 和射频 (RF) 干扰辐射的要求。
这些可靠的光纤连接解决方案性能高、维护需求低且可扩展,支持下一代数据中心架构。创新的扩束连接器选项将 12、16 或 144 芯光纤集成到一个连接器中,可简化电缆布线并实现高光纤密度。
MediSpec 混合圆形 MT 连接器利用现有的环形 MT 光学连接器和插座设计,可提供高性能混合光电信号,减少医疗系统中所需的连接器数量。三个可配置端口提供光学和电气连接。
MediSpec Hybrid OptoMiX 连接器和电缆组件一同置于一个紧凑型连接器中,提供光学和电气连接,为各种新一代医疗应用中的综合数据、信号和电源连接提供定制功能。
医疗、数据/电信和国防行业需要可靠且易于使用的连接器,VersaBeam MT 互连产品提供高密度光学连接,在实现可重复、无差错光学传输的同时,还可将清洁工作降至最低水平。
工业光学组件非常适合环境恶劣的户外应用,可确保与其他兼容连接器系统的兼容性,能够与几乎任何有源设备轻松配插使用,并提供多种贯通式版本,防篡改保护功能可使组件免受环境因素的影响。
工厂端接的外线工程 (OSP) 光纤连接器可保证性能并支持快速部署,而加固型 SC-APC 连接和具有弯曲限制的扁平电缆可确保稳定的高性能光学连接。
OptoConnect 聚合光纤重排盒有多种 RU 尺寸可供选择,均经过全面测试并易于安装,该设备使用自动化 FlexPlane 光纤工艺,支持从简单到复杂的光纤布线,可提供紧凑、可重复和准确的信号重排、聚合发送/接收信号和新连接包。