从大数据的起源到深度学习的发展和大语言模型 (LLM) 时代,数据处理应用的功能和影响力越来越强大。每一次突破都重新定义了可能性,并提出了数据通信工程师必须应对的独特挑战和机遇,从而确保运营的稳健、可扩展和高效。
数据中心代表着实现我们不断升级的数字经济的物理基础设施,因此其可靠性非常重要。然而,AI 和 ML 领域的最新进展对其当前功能提出了前所未有的要求。为了高效存储和处理这些庞大的数据集,需要更大的带宽和更低的延迟。
此外,随着 AI 模型越来越复杂,训练和推理所需的计算带宽会激增,导致运营成本增加,并且需要采用更先进的热和电源管理策略。事实上,训练 ChatGPT 4.0 等大型生成式 AI 模型需要多达 10 的 24 次方 (1025) FLOPS 的处理能力,预计成本为 1 亿美元。随着 ML 应用进一步向边缘端迁移,以支持自动驾驶汽车、医疗诊断和智能家居等应用,这种影响将更加显著,该市场预计到 2034 年将超过 220 亿美元。
这就需要更加强大、高效的新一代 GPU 硬件、更高的网络内部数据传输速率,以及可适应不断增长的 AI 和 ML 需求的可扩展系统。
Molex 正处于这些发展成果的前沿,与我们的客户合作开发创新解决方案,从我们率先上市的 224G 产品组合到下一代 PCIe 技术,包罗万象。我们的全球跨学科工程专家团队专注于效率,提供可扩展的模块化互连解决方案,解决速度、响应能力、信号完整性、热管理、空间限制和易于维护等问题。