跳至主要内容
图片

FFC/FPC 连接器

Molex Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器具有广泛的驱动器、间距(0.20 至 2.00mm)和电路规格(2 至 120)组合,能够为电子制造商提供可靠、坚固、易用且具有更高设计灵活性的连接器解决方案。

间距 驱动器类型 电路规格
0.20 至 2.00mm 前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、Flexi-Latch、一键式 2 至 120

0.20mm 间距

Easy-On FFC/FPC 连接器,0.20mm 间距

0.25mm 间距

Easy-On FFC/FPC 连接器,0.25mm 间距

0.30mm 间距

Easy-On FFC/FPC 连接器,0.30mm 间距

0.40mm 间距

Easy-On FFC/FPC 连接器,0.40mm 间距

0.50mm 间距

Easy-On FFC/FPC 连接器,0.50mm 间距

1.00mm 间距

Easy-On FFC/FPC 连接器,1.00mm 间距

1.25mm 间距

Easy-On FFC/FPC 连接器,1.25mm 间距

2.00mm 间距

Easy-On FFC/FPC 连接器,2.00mm 间距

特色产品系列


许多新产品设计需要特定数量的信号电路,而且可能很难采购小间距、多电路 FFC/FPC 连接器。Molex 的 Easy-On FFC/FPC 连接器具有多种功能,可提高设计灵活性。这些功能包括间距尺寸从 0.20 到 2.00mm 不等,电路规格从 2 到 96,驱动器类型包括直角或垂直方向的前端翻转、背部翻转、滑块、一键式和 LIF。非常适合消费、移动设备和汽车市场。

在组装过程中,共面性问题和多步骤过程可能会导致错误和延迟。Molex 的 Easy-On FFC 和 FPC 连接器可靠、坚固且易于操作,是机器人对配和全自动 SMT 工艺的理想选择。Molex 的柔性扁平电缆/柔性印刷电路连接器具有最小的翘曲和镀镍端子,经过设计和测试,可解决 SMT 过程中出现的共面性或其他问题。

客户需要可满足各种产品合规性要求的制造商和稳定的供应链。作为业内久经考验的领导者,Molex 提供质量可靠的产品,这些产品符合各种环境标准和 RoHS 认证、有保证的产能、知识渊博的工程支持和可靠的业务连续性计划 (BCP)。

FlexiSnap 系列(0.50mm 间距)

  • 一键式锁定机制,采用稳固锁扣设计,运行可靠
  • 非常适合空间受限的应用场景
  • 支持自动化的设计可实现与机器人装配流程的无缝集成
  • 标准兼容 0.50mm 间距 FFC/FPC 电缆
FlexiSnap Series FFC/FPC connector and flat flexible cable.

滑块系列(0.50 和 1.00mm 间距)

  • 提供 FFC/FPC 电缆稳固连接
  • 可轻松实现机器人装配
  • 提供垂直和直角两种版本,支持 0.50 至 1.00mm 的间距规格
  • 支持镀金和镀锡铋
FFC/FPC Slider Series, white and beige.

FlatLock 系列(0.40 和 0.50mm 间距)

  • 一键式锁定机制,采用稳固锁扣设计,运行可靠
  • 非常适合空间受限的应用场景
  • 支持自动化的设计可实现与机器人装配流程的无缝集成
  • 标准兼容 0.40 和 0.50mm 间距 FFC/FPC 电缆
Easy-On FlatLock FFC 连接器

FD19 系列(0.50 和 1.00mm 间距)

  • 两个底部触点提供安全连接

  • 多种电路尺寸​,0.50 和 1.00mm 间距

  • 工作温度高达 150°C

  • 适用于有耳和无耳电缆

Easy-On FD19 连接器

LA75 系列 (0.30mm 间距)

  • 双接触,带背部翻转

  • 提供电缆锁紧功能​

  • 工作温度高达 125°C

  • 尺寸紧凑,节省空间

Easy-On LA75 系列连接器

FBH1 系列 (0.50mm 间距)

  • 尺寸紧凑,节省空间

  • 背部翻转驱动器和薄型设计提供了设计灵活性

  • 双接触提供可靠的电气性能

  • 允许较大的上拉力​

Easy-On FBH1 系列连接器

FD4P 系列 (0.40mm 间距)

  • 高密度引脚​,0.40mm 间距

  • 两个底部触点提供安全连接

  • 适用于有耳和无耳线缆

  • 提供高保持力

Easy-On FD4P 系列连接器

一键式系列(0.50mm 间距)

  • 简单的单动 FFC/FPC 对配​

  • 带按钮功能的易松电缆

  • 提供高保持力

  • 具有接地端子,提供高达 125°C 的高温选项

Easy-On 一键式系列连接器

接触点镀金或镀锡
提供成本效益和额外的设计灵活性

额定电压高的 FFC/FPC 连接器,范围为 50 至 125V
适用于高功率应用

镍阻挡层 SMT 端接
确保 SMT 质量
通过为 SMT 吸嘴提供空间的宽取放,实现自动化装配

高达 +150°C 的工作温度
耐受恶劣环境

垂直正向锁定锁拴,对配时可听到“咔嗒”声
提供连接保证

与 FFC 对配使用
通过允许使用通用 FFC、定制 FPC 电缆或有耳/带切槽的 FFC 实现锁定功能,从而节省成本
使接地端子能够与屏蔽 FFC 配合使用

带驱动器的自动锁钉系统
确保牢固的电缆固定

以直角和垂直方向提供顶部触点、底部触点或两者均有
提供设计灵活性

特色视频


Easy-On FFC/FPC FD19 系列连接器

Easy-On FFC/FPC FD19 系列连接器经设计可确保耐用性与可靠性,能经受极端条件,工作温度最高可达 150°C。该系列连接器具有宽驱动器,便于轻松高效地插入并锁定电缆,其锁拴式机制同时兼容有耳与无耳 FPC 电缆,提供多样化连接并增强用户操作便利性。FFC/FPC FD19 系列连接器支持 4 至 80 的宽电路范围,并采用双梁底部接触设计,可确保在各种关键应用中保持稳定的电气性能。

Easy-On FFC/FPC FBH1 系列连接器

Easy-On FFC/FPC FBH1 系列连接器经过专门设计,支持高达 150°C 的工作温度,可经受极端条件,并且有效增强了耐用性。宽驱动器便于轻松高效地插入并牢固锁定电缆,其锁拴式机制支持同时兼容有耳和无耳 FPC 电缆,可实现更大的设计灵活性。这些连接器提供 4 至 80 电路选项,采用双梁底部接触设计,可在关键应用中提供可靠的电气性能。

Easy-On FFC/FPC LA75 系列连接器

Easy-On FFC/FPC LA75 系列连接器带双接触连接和背部翻转驱动器,可提高保持力和安装灵活性。该系列连接器为高度仅 0.75mm 的超薄型,是紧凑、空间受限应用的理想选择,并提供锁定和无锁定端子选项,以满足可定制的安全性和易用性。FFC/FPC LA75 系列连接器可耐受高达 125°C 的高温环境,支持 7 至 61 的宽电路范围,可在各种电子设计中提供多功能的适应性。

按行业划分的应用


音频
中控台系统
域控制单元 (DCU)
平视显示器
座舱应用
仪表组
电动汽车
电动车辆充电站
信息娱乐
信息娱乐系统
照明
导航
侧视摄像头
区域控制单元 (ZCU)
区域网关
(某些系列已获准用于汽车应用。请联系 Molex 了解详情。)

无线设备
数码相机
平板显示器
游戏
游戏机
家庭娱乐系统
家庭安全
烤箱
打印机
冰箱
智能电视
扬声器
流媒体
洗衣机
无线和多房间音频

工厂自动化设备

连续血糖监测仪
助听器
照明
患者监护仪
手术设备
远程医疗 - 远程患者监控系统

GPS
笔记本电脑
销售点 (POS) 终端机
便携式音频设备
移动游戏设备
智能手机
平板电脑


AR/VR 设备
复印机
光驱
智能手表
平板电脑和笔记本电脑
可穿戴眼镜

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


FFC/FPC 连接器不同类型的驱动方式有哪些特点和优势?

FFC/FPC 连接器的不同类型的驱动方式有:

  • ZIF:零插入力驱动器可实现无摩擦对配,从而延长对配生命周期。
  • 前端翻转:驱动器和端子垂直堆叠,正面较宽,更易插入,高度更高,深度更窄。
  • 背部翻转:位于防滑侧,高度降低,驱动器深度较宽,可连接上下表面。
  • 滑块型:驱动器的线性开合轨迹使其易于进行自动化操作。它比其他无耳 FFC/FPC 连接器具有更高的保持力。
  • 一触式:带有自动锁定机制的切槽 FFC/FPC 和可轻松拆卸电缆的按钮,一触式设计有助于简化对配过程。
  • 非 ZIF:支持单动对配(插入 FFC/FPC 即对配),无需任何驱动器操作,通过擦拭 FFC/FPC 接触面即可去除异物。

哪个是 1 号插针?

驱动器上的三角形标记表示插针 1。但是,在某些系列中,三角形标记可能不存在。在这种情况下,我们将 FFC/FPC 插入开口侧的左侧插针视为插针 1,让最终用户可以选择从左到右或从右到左。

案例研究

实现灵活、高密度的 3D 打印连接

借助 Molex Easy-On FFC/FPC 连接器,Prusa Research 满足了空间有限的 3D 打印机设计对高密度连接的需求,欢迎了解详情。这些解决方案坚固耐用且使用简便,提供多种驱动器、间距尺寸和电路选项,可增强 3D 打印技术的设计灵活性和整体系统性能。

Prusa Research CORE ONE 3D 打印机