Pico-EZmate 连接器系统专为空间受限的应用而设计。每个产品都有其独特的特性和优势。Pico-EZmate Plus 提供更高的额定电流和更宽的温度范围,而 Pico-EZmate HC 专为高电流承载应用而设计。
1.20mm 1.55mm 1.65mm
间距:1.80mm 电流:5.0A 线径规格 AWG:22 和 24
间距:1.00mm 电流:2.8A 线径规格 AWG:28 和 30
间距:1.20mm 电流:1.5A 线径规格 AWG:28 和 30
一般来说,行业一直在不断缩小模块尺寸,这给组件制造商带来了压力,迫使他们寻求尺寸更小的互连解决方案。
Pico-EZmate 1.20mm 连接器系统凭借 1.55mm 和 1.65mm 的对配高度满足了这种需求。
Pico-EZmate Plus 连接器系统以紧凑的 1.00mm 间距提供高达 2.8A 的额定电流和经过改进的拔出力,具有薄型外形和高性能,使其成为多个行业空间狭小的应用中自动化装配过程的理想选择。
垂直对配 提供快速、简单的对配,不会出现方向错误或错配情况
极性键 防止错配
开放式顶部插座头: 卡入式对配,实现快速组装加工
超薄型对配高度 安装方便,节省垂直空间
插座头上留有开放空间 适用于取放
Pico-EZmate Plus 连接器具有薄型外形和高性能,可承载高达 2.8A 的电流,是各种应用的可靠选择。该系列产品是在狭小空间中进行的自动化装配流程的理想选择,可帮助工程师实现更小模块尺寸的设计要求。顶部入口设计采用卡入式对配,简化组装、节省时间,同时提高保持力,实现更稳固的连接。
如何在有限空间内布局高性能元件,始终是设计师面临的难题。Pico-EZmate 1.80mm 间距 HC 连接器外形纤薄,可显著节省空间,同时保证可靠性能。该系列连接器可承载高达 5.0A 的高电流额定值,采用双锁紧系统实现便捷的垂直插接,在空间受限的应用场景中提供卓越性能表现。
汽车
GPS
医疗技术
测量设备
移动设备
手机 平板电脑
网络
数据终端设备
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。