跳至主要内容
图片

连接器

工业连接器

工业应用的电源、信号和数据连接必须坚固耐用,足以承受振动、高温、水和化学物质的影响。同时还需要具有多功能性来执行各种功能,能够轻松组装和安装以提高可维护性。Molex 莫仕工业连接器针对可靠性和效率进行了优化,提供支持工业自动化、配电、现场总线网络和工业 4.0 应用的强化解决方案。

网络基础设施


Micro-Change M12 连接器

可靠紧凑的 Micro-Change M12 连接器提供即插即用的基础设施,使用基于 4 针 D 编码或 8 针 X 编码 M12 标准的标准化加固型灵活系统连接 CAT5e/CAT6A 以太网 IP67 设备。

查找产品 了解更多
编码 极柱 IP 等级 可现场连接 屏蔽
X 编码、D 编码  4、8 IP67、IP68  是 屏蔽或非屏蔽

M12 Ultra-Lock 2.0 连接器

这些坚固耐用、结构紧凑的连接器和电线组件提供屏蔽和非屏蔽两种选择,具有各种引脚分配和按压式连接器,可简化装配和维护操作。

编码 极柱 IP 等级 可现场连接 屏蔽
D 编码 3、4、5、8、12 IP69k(22 AWG 屏蔽电缆)、IP67(所有其他电缆) 是 屏蔽或非屏蔽

查找产品

工业 SPE 连接器和电缆组件使用标准 T1 工业接口和单条双绞线密封布线,可为传感器和驱动器提供更简便、更经济的高速以太网连接。

查找产品 了解更多
编码 IP 等级 可现场连接 屏蔽
T1 IP20、IP65、IP67 是 屏蔽

传感器和驱动器连接


Micro-Change M12 连接器

Micro-Change M12 连接器为工业控制应用提供结构紧凑、具有 IP67/IP68 密封等级的即插即用型连接解决方案,具有抗振动和防水性能,额定电流高达 4.0A,可在恶劣环境中为各种传感器和驱动器提供支持。

查找产品 了解更多
编码 极柱 电压 电流(每个触点最大) 可现场连接 屏蔽
A 编码、B 编码、C 编码 3、4、5、8、12 250V AC/DC(最大) 4.0A 是 屏蔽或非屏蔽

M12 Ultra-Lock 2.0 连接器

M12 Ultra-Lock 2.0 连接器为传感器和驱动器提供易于组装且可靠耐用的 A 编码连接,有助于提高生产力和节约成本,同时性能和可靠性远超传统螺纹连接器。

编码 极柱 电压 电流(每个触点最大) 可现场连接 屏蔽
A 编码 3、4、5、8、12 250V AC/DC(最大) 4.0A 是 屏蔽或非屏蔽

Nano-Change M8 连接器

小型 Nano-Change M8 连接器提供紧凑坚固的密封式连接器,是工业控制应用中小型传感器和驱动器的理想选择。可选多种连接器类型、电线组件和配电箱,灵活性高。

查找产品 了解更多
极柱 电压 电流(每个触点最大) 可现场连接 屏蔽
3、4、5 电压 60V AC/75V DC,电流高达 4.0A 4.0A 是 屏蔽或非屏蔽

查找产品

M23 连接器可为工业信号和电源应用提供高达 28.0A 的电力,可现场连接且易于组装/拆卸,改善了灵活性且简化了维护操作。

查找产品 了解更多
极柱 电流(每个触点最大) 可现场连接 屏蔽
6 至 19 28.0A 是 屏蔽

Mini-Change 连接器

Mini-Change 连接器提供工业市场上品类最为繁多的小型密封式连接器,提供 7/8” 互连解决方案,具有可靠耐用的接口和多种组件选择,可简化系统设计和安装。

查找产品 了解更多
极柱 电压 电流(每个触点最大) 可现场连接 屏蔽
2 至 12、14、19 高达 600V AC 10.0A 是 屏蔽或非屏蔽

查找产品

外螺纹 DIN 阀门连接器提供牢靠的密封保护和可靠耐用性,可简化液压、气动和电磁设备的设计和制造过程。

查找产品 了解更多
极柱 电压 电流(每个触点最大) 可现场连接 屏蔽
2、3 24V DC/230V AC 16.0A 是 非屏蔽

电源基础设施


查找产品

BradPower 连接器是机器硬接线的替代方案,提供坚固耐用、易于安装和易于维护的可扩展配电系统,适用于恶劣的工业环境。

查找产品 了解更多
极柱 电压 电流(每个触点最大) 可现场连接 屏蔽
3 至 4 600V 32.0A 是 屏蔽或非屏蔽

查找产品

多功能的密封式小型 Micro-Change M12 电源 L 编码连接器外形紧凑,符合 PROFINET 规范,可提供高达 16.0A 的电流,满足复杂现场总线网络的性能要求。

查找产品 了解更多
极柱 电压 电流(每个触点最大) 可现场连接 屏蔽
4、5 63V AC/DC 16.0A 是 屏蔽或非屏蔽

查找产品

重型 IP67 级密封 Quick-Change 连接器外形可靠耐用,提供高达 30.0A 的电力,适用于多种工业应用,可承受高温、化学冲洗和浸蚀性湿度。

查找产品 了解更多
极柱 电压 电流(每个触点最大)
2 至 4 额定电压 600V 最高 30.0A

查找产品

GWConnect 高负载连接器 (HDC) 具有压铸铝合金或自熄性热塑性外壳,抗冲击、抗应力或抗外部因素能力强,可确保在要求苛刻的工业电力应用中可靠运行。

查找产品 了解更多
极柱 电压 电流(每个触点最大) 可现场连接 屏蔽
2 至 216 830V 最高 100.0A 是 屏蔽

查找产品

CRC 连接器为小型工业机器人和工厂自动化系统提供多功能的紧凑型解决方案,具有坚固耐用且易于维修的封装,提供高达 15.0A 的电流和多达 50 个电路。

查找产品 了解更多
极柱 电压 电流(每个触点最大)
4 至 50 250V AC (RMS)/DC 1.0 至 15.0A

电源连接器


D-Sub 连接器

D-Sub 产品系列包含采用标准、高密度和混合布局配置的连接器,可选各种材料、镀层和附件,为各种应用提供专门的解决方案。

图片
间距(毫米) 电流(最大) 线规 入口防护
1.98、2.08、2.84 毫米 40.0A

28、26、24、22、20、18 AWG

IP20、IP67

MX150L 连接器

坚固耐用的 MX150L 连接器采用预装配的密封式线对线和线对板系统,支持电源和低电平信号应用,可提供高达 40.0A 的电流并容纳多达 16 个电路。

图片
间距(毫米) 电流(最大) 线规 电压 入口防护
5.84、7.62 毫米 18.0、40.0A 22 至 14、12 至 8 AWG
600V IP67

自含式电源连接器 (SCPC)

SCPC 解决方案非常适合接续和包带实心或绞合非金属护套电缆,可满足需要高达 30.0A 功率的照明、工业和海上应用的可靠耐用性要求,并简化组装。

Self Contained Power Connectors
间距(毫米) 电流(最大) 线规 电压
10.10 至 10.60 毫米 30.0A

16 至 10 AWG

300V

端子


端子板和栅栏式接线端子

灵活安全的接线板和屏蔽带提供多种电线尺寸、额定电流和附件类型选项,可在各种应用中实现稳健而可靠的线对线连接。

图片
电流 线规 电压
最高 380.0A 30 至 2 AWG(接线板),
18 至 8 AWG(屏蔽带),
22 至 4 AWG(接线条),
6 AWG 至 500 MCM(高电流通用夹)
最高 1,000V

无焊端子 | 坚固的压接连接器

无焊端子可满足电气和工业市场的互连需求,可为电源和信号应用提供多种多样的可靠连接选项。

图片
筒式 线规
Avikrimp、InsulKrimp、Krimptite、NylaKrimp、VersaKrimp、VibraKrimp、焊尾、无缝 26 AWG 至 4/0