Molex 莫仕旗下公司 Phillips Medisize 采用专利制造技术,打造超高精度光学组件与阵列系统,包括一维(V 型槽)和二维阵列。产品选项灵活多样,可支持从数个到数千个光纤的各类应用场景。
Phillips Medisize Fiberguide 定制光纤组件提供适用于各种应用的多种产品和功能。从简单的单光纤跳接线到复杂的光纤束,这些产品的设计和制造旨在满足最严苛的技术要求。我们能够提供光纤、护套和/或连接器的任意组合,以满足最严格的光学和环境要求。应用包括但不限于大功率、高温和低温应用。
Phillips Medisize Fiberguide 采用专有制造技术,可实现数个到数千个光纤的定制光纤 V 型槽及阵列的精密加工。其设计用于任何在光学和机械性能方面对公差和可重复性具有严格要求的应用。光学阵列和 V 形槽主要用于依赖空间光学数据的光学开关和传感应用。应用示例包括电信、天文学和核研究。
产品提供标准单光纤组件,广泛应用于医疗设备、生物分析仪器、光谱分析、工业传感以及低/高功率激光传输等领域。这些产品可采用各种光纤和行业标准连接器,并使用多种护套进行封装。
这些组件可配备高功率 SMA 和 D-80 兼容连接器,实现优异的热管理,同时最大限度减少连接器应力,以保持数值孔径 (NA)。
Molex 莫仕Fiberguide 端帽有助于在高功率应用的光纤芯中实现更高的耦合效率。通过降低光纤二氧化硅/空气界面处的功率密度,端帽可帮助大幅提高传输率,同时降低激光导致光纤损坏的可能性。
成形光纤纤头组件由光纤加工而成,独立的透镜组件将会紧密集成到光纤组件中。每个部分都旨在提高光传输和收集的效率,其性能是传统光纤末端处理无法实现的。成形纤头和透镜可应用于大多数石英光纤,无论纤芯尺寸、数值孔径 (NA) 或波长如何。
我们的原型设计服务可以快速准确地将概念变成现实。我们的技术团队将与您密切合作,以便更好地了解您的愿景和需求。我们将确定适当的工具、零件和流程,为任何应用快速交付高质量原型,帮助您加快设计周期。
凭借丰富的制造经验和大型制造设施,我们在大批量提供优质光纤组件方面具有显著优势,可满足您的生产需求。我们在爱达荷州考德威尔、亚利桑那州菲尼克斯以及墨西哥、中国和泰国开设了制造工厂。这些工厂拥有精简优化的制造流程,有助于确保效率和可扩展性,同时保持严格的质量标准。无论您需要简单的单光纤跳线还是定制光纤组件,我们的团队都致力于快速可靠地满足您的大批量需求。