| 电流 | 电压 | 电路数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 高达 2.5A | 高达 100V | 2 至 10 | -55°C 至 +125°C |
特性和优点
随着产品小型化需求的日益增长,更小型的设备持续推动着对节省空间且性能不打折扣的连接器的需求。此外,行业标准要求连接器满足更加严格的质量和安全法规,而环保法规则要求组件能够经受更为严苛的环境并具有更长的生命周期。
为解决空间限制问题,设计人员需要紧凑型连接器,在尽可能节省空间的同时不影响性能可靠性。面对日益严苛的法规要求,工程师需要能简化合规测试与认证流程的连接器,以便缩短产品上市周期。在严苛环境中使用的连接器必须经受震动、极端温度、潮湿及其他汽车应用常见的环境压力。
Rely-On 线对板连接器外形紧凑,可靠性高,能有效应对上述挑战。它们占用空间小,可助力制造商满足对高效利用空间的小型设备日益增长的需求,而不牺牲质量或性能。该系列连接器采用经认证的成熟设计,可承受高温、强震动及机械应力。Rely-On 连接器可确保持久稳定的电气连接,助力制造商满足严苛法规要求,同时避免增加额外测试或重新设计工作。
资源
特色视频
Rely-On 连接器——紧凑型可靠连接器,满足苛刻应用需求
设计工程师需要紧凑、可靠的连接器,以简化合规工作、加快上市时间,并在苛刻的应用中保持一致的性能表现。Rely-On 线对板连接器采用小型化且通过 USCAR 认证的设计,可提供高可靠性,并能在严格的机械和环境条件下保持一致的电气性能。
热门问题选集
什么是 Rely-On 连接器?
Rely-On 连接器是先进的紧凑型 1.00mm 间距线对板连接器解决方案,适用于需要在严苛的运行环境中实现高可靠性和耐用性的设计工程师。该系列连接器可应对与震动、极端温度和严格的合规性要求相关的关键挑战。
Rely-On 连接器与其他单排连接器有何不同?
Rely-On 连接器专为满足严苛环境的汽车标准而设计。该系列连接器成功通过了 USCAR2 V1 级和 LV214 S1 标准要求的机械冲击和震动测试,可在高达 125°C 的温度下可靠运行。
为什么 Rely-On 连接器仅提供镀金选项?
为确保在严苛环境中实现高可靠性运行,Rely-On 连接器仅采用镀金工艺,因为与镀锡相比,其性能更加卓越。
Rely-On 连接器是否不含 PFAS?
是的,Rely-On 连接器不含 PFAS,因此对环境安全无害。