随着手术机器人技术的进步,将 AI 和 ML 整合至其中至关重要,以实现实时决策、预测分析和自主导航等新功能。与此同时,触觉反馈技术的进步正在为外科医生创造更直观的界面,提供更真实的远程器械控制。此外,人们也日益迫切地需要构建更小巧、更便携的设备,从而能够在医疗资源匮乏地区开展手术。
为了应对这些趋势,设计工程师的任务是将机器自动化和以用户为中心的控制集成到现有的手术工作流程中,同时保持各种医疗设备的兼容性和空间效率。
Molex 莫仕在行业内以可靠、高速的连接器和电缆树立了标准,这些产品非常适合精密机器人手术。我们稳固、微型化的元件有助于设计微创手术,缩短恢复时间,减轻疼痛,降低感染风险。采用这些元件的手术装置还具有更高的便携性。凭借全面的产品组合,Molex 莫仕提供各种经过验证的连接解决方案,确保整个系统的无缝互操作性。