跳至主要内容
Molex ELSFP host-side connector assembled without the dust cap.

ELSFP 互连系统

ELSFP 光学连接器系统支持面向下一代数据中心连接的共封装光学技术 (CPO) 解决方案,为从外部激光源 (ELS) 高效传输光功率至光学芯片连接提供完整解决方案,从而提升可靠性并支持现场维护。主机和可插拔模块之间的盲插连接可提供耐用、紧凑的光学接口,从而节省空间,提高可靠性并优化可扩展性。

每个端口的光纤数量 光纤类型 验证
最多 12(MT 套管) 保偏 (PM) 或单模 (SM) OIF、RoHS、REACH、GR 468、GR 1435、GR1217 (6.3.3)、TIA-604-5、IEC-61754-7-1

特性和优点


随着数据中心面临 AI 驱动的带宽增长需求,芯片直连光学连接对于在高数据传输率下维持信号强度至关重要。光学解决方案需要激光光源,但热量会降低其可靠性;将这些器件从大功率系统集成电路的发热区域中移出,可提升其可靠性。但外部激光光源在供电效率、可维护性和环境可靠性方面面临挑战。

要支持避免热影响的 CPO 解决方案,数据中心需要将光功率源移出芯片。以耐用紧凑的外形集成高性能光学连接,可确保光能高效地从激光器传输到芯片。这能简化维护,同时优化升级过程并提供经济高效的可扩展性。

ELSFP 光学连接器能将外部激光源的光功率提供给芯片,从而简化超大规模数据中心的系统设计和维护。ELSFP 系统可实现高效可靠的 CPO 连接并将激光光源移出芯片以避免热效应,因此能为下一代架构提供高速、可扩展的数据传输。

外部激光源

ELSFP 光学连接器系统能向芯片提供可靠的光功率,同时将产生热量的激光器移入更易于管理的发热区域,以适配风冷或液冷方案,以此来支持基于 CPO 的系统互连。这样便可实现可扩展的光学 I/O 解决方案,从而满足日益增长的 AI 驱动的容量和性能需求。

Molex ELSFP Interconnect System, exploded view.

稳健、可靠

耐用的 ELSFP 连接器能提供宽广的工作温度范围,可承受高插拔次数,并通过改进散热和来自外部激光光源的稳定供电,缓解芯片内部的散热问题,从而有效减少维护和系统停机时间。

Molex ELSFP module, exploded view without the dustcap.

支持高密度 CPO 实施,以减少 PCB 走线中的信号损耗
紧凑的外形支持从前面板或后面板到主机系统的复杂光纤连接,可高效地为 CPO 系统提供光功率,并为数据中心提供下一代可扩展性和覆盖范围。

有效缓解采购挑战
ELSFP 光连接器采用符合光互联网论坛 (OIF) 标准、支持 CPO 技术的设计,可简化与外部激光源的连接并提高可靠性。互配能力支持与其他符合 OIF ELSFP 标准的解决方案配合使用,并降低供应链风险。

减少实施 CPO 解决方案的障碍
盲插、可插拔模块光纤接口可简化升级和扩展,从而实现下一代架构的可扩展部署。

简化设计和集成工作
ELSFP 系统采用 OIF 定义的接口,具有已知的电气、热学和机械特性,可简化测试并缩短部署时间。

简化布线挑战和线缆复杂性
ELS 可插拔模块内部封装了大功率连续波激光器,这些激光器通过光纤与 CPO 光学引擎耦合,从而支持可靠的 ELS 光学连接。

数据报表和指南


按行业划分的应用


后端网络
高密度网络系统
交换机

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是外部激光小型可插拔 (ELSFP) 光学连接器系统?

ELSFP 光学连接器是可插拔模块直连芯片解决方案,支持共封装光学 (CPO) 连接,并能为外部激光源 (ELS) 系统提供高效的光功率传输。耐用的 ELSFP 设计可确保在高温、湿度变化条件下可靠运行,并为可扩展、可维护的 CPO 解决方案提供关键组件。

根据 OIF ELSFP 标准,允许使用哪些套管类型?

ELSFP 系统中的光学连接器最多可容纳两个并排放置的 12 芯 MT 套管,每个套管可容纳 4、8 或 12 根光纤,具体取决于应用系统的需求。12 纤 MT 套管的未使用光纤端口留空。

以往的 ELSIS 产品和全新的 ELSFP 光学连接器有什么不同?

外部激光源互连系统 (ELSIS) 是 Molex 在 OIF 标准确立之前发布的早期 ELS 技术。它的结构是连接器中心有一个 MT 套管。ELSFP 系统采用联合开发的行业标准 ELS 接口,该接口将光学连接器定义为具有两个 MT 套管。

什么是保偏 (PM) 光纤,它在 ELSFP 连接器中的使用方法是什么?

保偏 (PM) 光纤是一种特殊的单模光纤,其玻璃结构中嵌入了称为应力棒的物理特性部件。这些应力棒会将光纤纤芯内传输的光的偏振态锁定在特定方向上,这有利于将激光器发出的光传入硅光子集成电路波导等器件中。这些应力棒必须与套管内的电缆两端对齐,并需在旋转公差范围内。一个端口中的各套管可容纳 4 到 12 根 PM 光纤,所有这些光纤都需要精确的旋转对准。ELSFP 接口依赖 PM 光纤来实现 CPO 系统内的光纤连接,从而为光学集成电路提供光能。