行业与应用
特性和优点
为满足市场需求,电子设备对互连解决方案的要求日益提高:需更加节省空间、更好的信号完整性、更大的灵活性和坚固的耐用性。
Premo-Flex FFC/FPC 提供坚固耐用、灵活可靠的板对板和板对显示器连接,可降低组件重量和尺寸要求。另外提供多样化定制选项,如零插入力 (ZIF) 和低插入力 (LIF) Easy-On FFC/FPC 连接器,可优化性能并扩展设计选项。Premo-Flex FFC/FPC 的多功能解决方案能为几乎所有行业提供支持,包括能够承受高达 125°C 高温的高性能选项。
Molex 提供各种标准和定制的 Premo-Flex FFC/FPC 产品以及 Easy-On FFC/FPC 连接器,为客户提供一站式完整互连解决方案和柔性连接组件。