跳至主要内容
Molex SlimStack 板对板连接器。

连接器

板对板连接器

印刷电路板 (PCB) 已成为电子行业的主流产品,但鉴于小型化的持续趋势,设计人员现在需要更多样化的解决方案来创建可靠的印刷电路板连接。作为板对板连接器(包括平行板连接器、背板连接器、共面连接器等)的领先制造商,Molex 为客户提供涵盖多种间距和堆叠高度的协作支持。

超小型板对板连接器


SlimStack 连接器

小间距电池连接器提供高达 18.0A 电流、混合接口,带有宽体对位导轨以便进行对配,坚固的金属护盖可提供外壳保护,确保可靠的电气和机械接触。

Molex SlimStack 板对板连接器。
间距 对配高度 电路数 电流
0.35 至 1.25mm 0.60 至 16.00mm 6 至 240 高达 18.0A

Quad-Row 连接器

世界上最小的板对板连接器,非常适合空间受限的智能手机、智能手表、可穿戴设备、AR/VR 设备等!

Quad-Row 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
0.175mm 0.50、0.60、0.80mm 12 至 160 高达 9.0A

ChargeStack 连接器

ChargeStack 连接器可承载高达 20.0A 的电流,采用超薄紧凑设计,并具备集电源和信号触点于一体的紧凑混合特性,可节省 PCB 空间。双接触设计有助于确保在震动和跌落情况下保持接触可靠性,帮助降低极端条件下的故障风险。

Quad-Row 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
0.30、0.35、0.40mm 0.52、0.70mm 8 或 10 高达 20.0A

SMPS 射频连接器

SMPS 连接器采用高密度 2.65mm 封装尺寸,能够最大限度节省电路板空间并减少设计限制,支持高达 65 GHz 的毫米波应用。具有推入式耦合盲插能力,可简化装配流程,而坚固的结构则能提供出色的可靠性,并有效缩短严苛环境下的停机时间。

Molex SMPS 板对板和线缆对板射频连接器。
频率 封装尺寸 阻抗 轴向错位公差
直流至 65 GHz 2.65 x 2.65mm 50 欧姆 0.010" (0.25mm)

5G 毫米波射频柔性板对板连接器

该系列紧凑型连接器可节省 PCB 空间,同时为高速射频应用提供出色的信号完整性 (SI) 性能。15 GHz 5G15 系列和 25 GHz 5G25 系列均具有高可靠性,可经受冲击和震动,并提高紧凑型移动、物联网、AR/VR 和医疗器械的设计灵活性。

5G 毫米波射频插座和插座头。
间距 对配高度 电路数 电流
0.35mm 0.60 至 0.70mm 6 高达 1.0A

信号和电源板对板连接器


C-Grid 连接器

C-Grid 系列连接器为各行业广泛的电子产品提供优势。Molex 莫仕的最新版本 C-Grid III 采用紧凑的 2.54 毫米间距间柱和插座,可提供高机械稳定性。找到适合您项目的灵活 C-Grid 和 C-Grid III 组件。
图片
间距 对配高度 电路数 电流
2.54mm 3.96 至 6.40mm 1 至 100 高达 3.0A

KK 连接器

KK 连接器系统可针对各种功率和信号应用进行定制。这种单排线对板和板对板产品家族可提供行业标准的 2.54mm、3.96mm 和 5.08mm 间距大小,具有高性价比和多功能性的特点。

KK 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
2.54 至 5.08mm 2.45 至 25.54mm 2 至 40 高达 13.0A

Micro-Fit 连接器

提供高级外壳功能,可防止对配不当、减少端子脱离,并且能够缓解操作人员在装配过程中的疲劳,有助于盲插应用。

Micro-Fit 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
3.00mm 6.98 至 17.64mm 4 至 24 高达 10.5A

Mini-Fit 连接器

Mini-Fit 连接器系列提供高电流、高密度电源连接器,通过提供种类繁多的压力锁紧和自对准解决方案来增强设计灵活性。各种型号提供盲插功能、端子定位和广泛的互操作性,有助于提高可靠性和降低设计复杂性。

间距 对配高度 电路数 电流
4.20mm 高达 16.03mm 2 至 40 高达 20.5A

大功率板对板连接器


EXTreme Power 产品

EXTreme Power 产品提供高电流互连解决方案和高功率密度。我们广泛的产品系列涵盖 EXTreme LPH 30.0A 刀片到 EXTreme PowerMass 150.0A 模块。Molex EXTreme Power 产品 - 专为高电流应用而制造。

EXTreme Power 产品
间距 对配高度 电路数 电流
1.60 至 12.90mm 10.00 至 18.00mm 1 至 72 高达 160.0A

Sentrality 插针和插座

大功率 Sentrality 插针和插座系统提供可靠、耐用和安全的电源连接,可支持非常高的额定电流。自对准和其他设计功能有助于简化装配,确保安全稳固的连接,同时最大限度降低意外断开或电气故障的风险。

Sentrality 插针和插座
插针尺寸 电路数 电流
3.40 至 11.00mm 1 高达 350.0A

平行板板对板连接器


Gemini Mezz 连接器

在紧凑的空间内实现高速板对板信号传输的需求不断增长,使得满足严格的损耗预算变得越来越困难。薄型阴阳同体 Gemini Mezz 连接器采用全屏蔽差动信号线对 (DP) 端接,可有效减少信号损耗、串扰、EMI 和阻抗变化,从而实现 224Gbps 及以上的下一代数据传输率,并支持多达 185 个 DP。

Gemini Mezz 连接器,带 122 个屏蔽差动信号线对。
间距 对配高度 电路数 电流
3.00mm 5.00mm 最高 185 个差动信号线对 每触点高达 0.5A

Mirror Mezz 连接器

Mirror Mezz 系列中的紧凑型阴阳同体连接器可降低应用成本,无需单独的对配部件,借助该连接器,设计人员可以配对不同的连接器高度型号以实现所需的堆叠高度,从而大幅提高设计灵活性。该系列连接器支持每差动信号线对高达 224Gbps 的数据速度,适用于电信、网络和其他应用。

Mirror Mezz 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
1.50mm 5.00 至 11.00mm 124 至 688 高达 1.2A

SEARAY / SEARAY Slim 连接器

高速、薄型 SEARAY 和 SEARAY Slim 平行板连接器占用空间小,可提供超过 12.5Gbps 的数据传输率,支持网络和电信应用的高密度信号传输。窄体设计提供多个堆叠高度和电路选项,有助于优化气流和热管理,同时确保可靠性能。

SEARAY 和 SEARAY Slim 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
1.27mm 7.00 至 17.00mm SEARAY:90 至 500
每触点高达 2.7A
SEARAY Slim:40 至 200

NeoScale 连接器

NeoScale 平行板连接器采用镜像三重晶片设计,可优化信号完整性,以超高密度布局提供高达 56Gbps 的速度,每平方英寸含 82 个差动信号线对。坚固的设计特性可提高可靠性,而各种堆叠高度和电源触点选项可实现定制解决方案。

NeoScale 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
2.80mm 12.00 至 40.00mm 24、50、120 三重 每个三重高达 8.0A

SpeedMezz 连接器

SpeedMezz 系列包括 SpeedStack 和 SpeedEdge 连接器,提供薄型和高密度设计,非常适合空间受限应用,可实现高达 56Gbps 的数据传输率。通用封装尺寸可实现简单的换新维修,而坚固的结构可实现耐用性和卓越的信号完整性 (SI)。

SpeedMezz 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
0.80mm 4.00 至 +10.00mm+ 22、60、82 高达 1.0A

HD Mezz 连接器

高密度 HD Mezz 系统可简化 PCB 布线,并提供速度高达 12.5Gbps 的高密度连接。双接触对配接口和获得专利的 Solder Charge 端接提供卓越的耐用性,增强可靠性并有效减少系统停机时间。

HD Mezz 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
1.20 至 2.00mm 16.00 至 38.00mm 81 至 351 高达 8.0A

NeoPress 连接器

模块化 NeoPress 连接器提供可调式差动信号线对和高达 28Gbps 的数据传输率,支持高速和低速信号。多种堆叠高度选项、可定制的电路数和阴阳同体接口,有助于提高设计灵活性。

NeoPress 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
3.50mm 9.00 至 45.00mm 可定制 每个三重高达 8.0A

1.00mm Mezzanine (IEEE 1386) 连接器

符合 PMC IEEE 1386 标准的连接器,带有坚固的外壳和受保护的插针接口,可实现可靠的信号传输;外壳纤细,最大限度地避免气流阻塞,并可以灵活排列以增加电路数量。

1.00mm 平行板 (IEEE 1386) 连接器
间距 对配高度 电路数 电流
1.00mm 8.00 至 15.00mm 64、84 高达 2.5A