| 间距 | 电流 | 线规 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 高达 10.5A | 30 至 18 AWG | -40°C 至 +125°C |
特性和优点
由于需要更厚的 PCB 来支持更高的功率需求,并且多个信号会带来额外的复杂性,因此设计工程师寻找方法来最大限度地利用 PCB 空间并克服应用中的空间限制。Micro-Fit 连接器提供紧凑、高性能的互连系统解决方案,在不牺牲空间或可靠性的前提下,兼顾功率和灵活性。这些连接器专为耐用性和易用性而设计,具有可削减对配力的端子,可在削减的插入力下承受多达 250 次插配,从而延长产品寿命和加强面向装配操作员的人体工学。
Micro-Fit 连接器支持各种装配要求,具有表面贴装、压配式、穿孔式和变形式免焊压接端子接口 (CPI) 型号,提供无可比拟的设计灵活性。配置固定销钉和焊夹,可提供强大的插座头保持力与应力释放效果,避免受机械应力影响。由于不需要额外的制造工艺将产品端接到 PCB 上,客户可以节省大量成本。
内置盲插接口 (BMI) 功能允许最高 2.54mm 的错位,有助于实现更顺畅、更宽容的装配过程。这些连接器的设计可满足紧凑型高性能应用的严格要求以及政府 EH&S 合规性法规的要求。
数据报表和指南
视频
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
什么是 Micro-Fit 连接器?
Micro‑Fit 连接器是紧凑型线对板互连系统,可在空间受限的应用中提供可靠的电源与信号连接。该系列连接器采用 3.00mm 间距,载流能力高达 10.5A,非常适合需要在尺寸、性能和灵活性之间取得平衡的设计方案。在需要高密度连接、可靠电气性能和紧凑外形的系统中,工程师通常选用 Micro-Fit 连接器。
工程师何时应使用 Micro-Fit 连接器?
如果工程师需要在空间有限的设计中兼顾电源与信号的紧凑型高性能连接,应选用 Micro-Fit 连接器。该系列连接器尤其适用以下场景:PCB 空间受限、需要中等功率与信号的组合、对装配效率和可靠性要求较高,以及需要在多次插拔中保持耐久性的应用。
Micro-Fit 连接器与 Mini-Fit 连接器相比如何?
Micro-Fit 连接器体积更小,专为高密度应用设计,而 Mini-Fit 连接器体积较大,通常支持更高的电流等级。Micro-Fit 连接器采用紧凑的 3.00mm 间距,非常适合空间受限、需要通过单一接口同时传输电源和信号的设计,例如紧凑型电子设备、家电和嵌入式系统。相比之下,Mini-Fit 连接器间距更大,更适合以高功率传输为主要需求且空间限制较少的应用,如电源。总体而言,Micro-Fit 连接器更适用于极大提升密度和设计灵活性,而 Mini-Fit 连接器则更适合需要更高功率容量的场合。
Micro-Fit 连接器最适合哪些应用?
Micro-Fit 连接器更适用于多种需要可靠电源与信号连接的紧凑型系统。它们通常用于家电(包括洗衣机及控制系统),以及服务器、存储与通讯设备、汽车非密封应用,还有工业或嵌入式电子设备中。在工程师必须在有限空间内平衡性能的设计中,该系列连接器尤为可贵,既能确保高可靠性,又能实现高效且用户友好的装配。
什么是盲插连接器?
借助盲插特性,在装配过程中无需直接目视即可完成连接器接合,使流程更快捷、容错性更高。Micro-Fit 连接器的盲插接口可承受高达 2.54mm 的对准偏差,自动将连接器引导至正确位置,减少手动调整的需要。这可简化装配流程,提升速度与易用性,同时增强制造环境中的可靠性。
Micro-Fit 连接器如何支持紧凑型 PCB 设计?
Micro-Fit 连接器通过最大限度缩小空间占用,同时保持优异的电气性能和机械可靠性,助力紧凑型 PCB 设计。其小巧的外形和紧凑的间距使工程师能够充分利用板面空间,而将电源与信号整合于单一连接器的能力则能减少对多个组件的需求。灵活的配置选项(包括线对板、板对板和线对线)可提供更多的设计多样性。提供盲插以及低对配力 (RMF) 端子等特性,支持高效且用户友好的装配。这些能力的结合,使工程师能够在不牺牲可靠性的前提下,设计出更小、更精简的系统。
Micro-Fit 连接器提供哪些端接接口方式?
Micro-Fit 产品家族根据 PCB 厚度或板载元件布局,拥有许多不同的设计选项。选项包括穿孔式、穿孔式曲针式焊脚、穿孔式变形式免焊压接端子和表面贴装。此外,Molex 还有用于电气测试的焊接选项。
Micro-Fit 产品家族中有哪些可用于端子定位 (TPA) 的选项?
Micro-Fit 家族中有两种 TPA 选项。第一种选项是在端子/线缆插入外壳后添加的额外 TPA 件。第二种选项是附接到外壳上的辅助锁定机构。两种 TPA 选项均采用有助于防止端子回退的设计,可在狭小空间或高震动应用中提供应力释放。
先接后断 (FMLB) 端子是否能与标准 Micro-Fit 连接器配合使用?
可以,由于 FMLB 端子适用于标准 Micro-Fit 外壳,客户无需重新设计连接器即可采用此功能。