在我们提供的最小尺寸的 6 GHz 射频连接器中,MCRF 和 SSMCX 超微型射频同轴连接器提供高达 6 GHz 的高频性能,是紧凑型和空间受限应用的理想选择。该系列连接器为紧凑型设备提供可靠的连接性和高精度性能。
超微型
微型
微型射频连接器为尺寸受到一定限制的设备提供紧凑的超高频解决方案。精密设计的 MMCX、MCX、SMP 和 SMPM 连接器支持高达 65 GHz 的频率,具体取决于连接器类型,而坚固的 SMP-MAX 连接器可为高负荷应用提供高达 6 GHz 的耐用性能。
超小型
超小型射频连接器经过精心设计,外形小巧,提供高达 26.5 GHz 的高频率、高精度性能,可为各种应用提供可靠的紧凑型解决方案。多功能超小型产品组合包括汽车级 FAKRA、坚固耐用的 DIN 1.0/2.3 和多功能 SMA 连接器。
精确度
精密超小型射频连接器提供 40 至 110 GHz 的超高频性能,支持在要求严苛的应用中提供稳定、准确的信号传输。该产品组合包括高精度 1.0、1.85、2.4 和 2.92mm 连接器以及精密 SMA 连接器。
小型
2.2-5、BNC 和 TNC 型等标准小型射频连接器专为各种应用设计,可为 4 至 11 GHz 的频率提供强大的信号完整性和可靠的性能。
中型
集紧凑尺寸、高性能与卓越耐用性于一身的中型射频解决方案(如 4.3-10 与 N 型连接器),可在高达 12GHz 的频率下稳定运行,因而成为要求严苛或高负荷应用的理想选择。
大型
可靠耐用的 DIN 7/16 大功率射频连接器经过精心设计,可在严苛环境和高达 8.3 GHz 的功率密集型应用中确保耐用性与稳定性。
特性和优点
射频工程师在选择连接器时,需要统筹考量尺寸、性能与集成要求。必须精确匹配阻抗、电压驻波比 (VSWR) 要求、频率及功率处理能力等电气特性,以维持最佳信号完整性。同时,最大限度降低无源互调 (PIM)、插入损耗与反射,对于保持信号完整性同样至关重要。在航空航天、国防、电信或工业等严苛应用中使用的射频连接器,还需具备坚固的密封式结构,以经受严苛环境考验。
Molex 射频连接器提供广泛的产品组合,其设计可满足不同频率、阻抗、VSWR 及功率处理需求。精密的工程设计能有效减少信号损耗、反射和 PIM,实现高频及高精度应用场景下的纯净信号传输。丰富的接口与连接器类型选择可简化系统集成,并可实现向后兼容解决方案,加速开发周期、减少重新设计时间并支持小型化。坚固耐用的低损耗射频连接器(包括达到 IP67 防护等级的坚固耐用型、密封式和小型射频连接器选项),能够在严苛环境中保持高性能,同时降低维护需求。
热门问题选集
什么是射频连接器?
RF(射频)连接器是一种专用的电气连接器,设计用于在电缆、PCB 或天线和测试设备等装置之间传输高频信号。该系列连接器必须通过尽量减少反射、插入损耗和阻抗不匹配来保持信号完整性。Molex 的射频连接器经过精心设计,支持具有不同频率范围、阻抗和功率处理需求以及环境要求的多种应用,确保可靠和高性能连接。
Molex 如何帮助确保 5G 或毫米波 (mmWave) 设计等高频应用中的信号完整性?
在微波和毫米波频率下,尽量减少电压驻波比 (VSWR) 和插入损耗至关重要。Molex 提供的微波射频连接器专为满足严格的阻抗及功率处理公差要求而设计,可帮助优化精密高频应用的信号完整性。
Molex 如何为严苛或空间受限的环境提供射频连接器解决方案支持?
Molex 射频连接器产品组合包含坚固型、环境密封式及小型射频连接器选项,专为经受冲击、震动与潮湿环境而设计,并能适应有限空间安装。该系列连接器可向后兼容,采用坚固的机械设计,可在工业、航空航天及国防等具有挑战性的应用中确保可靠运行并降低故障率,同时最大限度减少代价高昂的重新设计工作。
如果标准连接器无法满足独特的设计需求,Molex 可提供哪些定制射频连接选项?
Molex 在定制射频连接方面拥有深厚的专业知识,秉持协作和以客户为中心的理念,为独特的挑战开发量身定制的解决方案。定制阻抗、专业镀层或非常规封装设计等能力,可帮助克服成品连接器无法解决的挑战:既加速产品上市进程,又简化装配并提升性能。