| 电路数: | 电流: | 线径规格 AWG: |
|---|---|---|
| 美国/堪萨斯城 | 10.0A | 0.35 - 1.00 平方毫米 |
产品亮点
特性和优点
缩短的 3.20 毫米(插配)间距设计
空间显著减小,但可实现其他产品相同的电路密度
高达 10G 加速的高抗振能力:
在高振动环境和应用中实现牢固插配
安装的外螺纹插座头配备了一个自导槽,便于组装至 ECU(发动机控制单元)箱中:
便于轻松装配和后续浇灌(利用热固性塑料填充完整电子总成的过程,旨在防止冲击和振动以及排除湿气和腐蚀性物质)
在 -40 至 +105°C 的宽温度范围条件下,可满足 IP67 等级要求:
可对连接器提供完整的防尘和防水保护(可达 1 米深度)及其他确定的压力和时间条件
由预组装的连接器壳体和冰铜硅胶密封件及密封盖组成的单件结构插孔式插座:
单件装配设计可节省应用劳工和工艺成本
-相比普通丁腈橡胶密封件,硅酮密封件更耐用且能耐受更高的温度
-密封盖可消除密封接口的应力;可轻松将压接导线直接插入连接器
总览
Molex 莫仕的 MX120G 连接器系统是高度紧凑型、密封式、线对线和线对板的互连产品系列,可在各种条件下实现最佳性能,特别是潮湿、高振动和宽工作温度范围的条件下。设计用于恶劣环境中的非汽车应用;IP67 级 MX120G 互连系统可以延伸至外部照明应用,包括交通和高架街灯;并且是一种比预压接线密封替代方案更可靠和更经济的解决方案。
MX120G 线对线和线对板插座配备了由高温连接器外壳、插针硅胶密封件和应力消除密封盖组成的单件预组装总成——均已预组装完成且便于压接插入。标准的穿孔式外螺纹插座头拥有 3.20 毫米的间距空间,使印刷线路板有足够的空间走线,以支持 FLRY-B* 线径范围内 7 至 10.5A 的电流。
该连接器的内置正锁功能可确保强大的端子保持力,同时防止任何意外的端子掉出。该连接器的独特扭锁设计可确保插座头触点与母端插座的触点进行正确的端子对齐,从而不再需要任何紧固件。
此外还提供母端空腔插头,以便在线对线和线对板应用中实现插孔式插座电路空隙的选择性密封;并且,插座侧压接端子可接受 0.35 至 1 平方毫米导线直径的 FLRY-B* 线径,以实现多种电缆配置和更大的灵活性。线对板总成各组件上的颜色代码便于轻松识别。
FL – 汽车线
R – 绝缘材料的厚度减少
Y – PVC 绝缘