电动汽车的设计革命绝非简单地将内燃机替换为电池。工程师必须解决高压系统的安全整合、有效散热,以及日益紧凑的车辆架构中愈加复杂的信号和配电问题。面对轻量化、降低电磁干扰 (EMI) 和维持电池长期性能的压力,平衡这些需求需要新的系统集成方案。
达成这些目标依赖于精密设计的 EV 技术,以确保所有运行条件下的高效能源管理。具体包括:开发高效散热的可靠电池管理系统、提升动力总成组件的能效,以及在电子子系统激增时保持数据与信号完整性。成功的关键在于连接解决方案需兼具电气性能与机械弹性,同时能适应 EV 设计的不断发展。
Molex 提供专为新一代 EV 架构设计的模块化高电压连接器系统及互连解决方案组合。其中包括:支持散热的热优化组件、保障信号完整性的 EMI 屏蔽组件,以及减轻重量并优化信号传输的柔性印刷电路。通过聚焦系统级效率与可扩展集成,Molex 助力 EV 技术在电源、控制及通信领域取得进步。