Molex 莫仕对 Temp-Flex 专用电缆的研究和设计进行了大力投资,且拥有设备齐全的现场制造设施,确保了稳定的质量,可为各种市场提供技术解决方案。此外,挤出工艺采用含氟聚合物绝缘技术,专门满足医疗行业的薄壁和电子行业的高速要求。
MLX 同轴电缆可提高复杂安装的灵活性,抵抗电磁干扰 (EMI) 并减少长距离信号损耗。稳固的设计可加快部署时间,简化现场电缆端接并确保可靠性能,因此成为电信和高需求应用的理想选择。
电缆可承受高温和化学腐蚀,既坚固又灵活,适用于各种苛刻的应用环境。
Temp-Flex 泡沫和实芯柔性微波电缆可为数据中心、通信/网络、医疗和航空航天行业提供定制和现成的布线选择。
无针孔绝缘通过弥散和乳胶绝缘工序实现了卓越的可靠性。
Temp-Flex 超小型电缆利用专业技术和科学知识,可于狭小空间内提供出色机电性能,可用于精密医疗应用及工业内窥镜。
Flex Twin-Max Twinax 采用了极端环境温度下亦不会降解的含氟聚合物 (FEP)。