| 密封 | 锁定 | 工作温度 |
|---|---|---|
| IP69K 等级套管密封,符合 USCAR S3 标准 | 预先锁定独立次级锁闩 (ISL) | -40°C 至 +120°C |
特性和优点
为了满足市场对更多功能和连接性的需求,汽车和车辆制造商需要将各种电子元件安装到越来越小的空间中。互连系统解决方案必须支持各种线径规格、电路数和连接器方向,同时在严苛的汽车运行环境中实现可靠运行。
紧凑型混合连接器通过将多种端子尺寸整合到单一连接器外壳中,可提供多功能的可靠互连系统解决方案。这种整合支持小型化,并可在有限的空间内实现更多功能。坚固的结构、密封和机械锁定有助于经受震动,防止湿气和灰尘侵入,提高连接的性能和耐用性。
Compactus 连接器在单一紧凑型封装中提供 0.50、1.00 和 2.80mm 连接,从而优化功能,并在有限空间内提供更多功能。与传统的 0.64mm 端子相比,0.50mm 端子具有更高电路数,可支持高性能设备和系统,节省高达 20% 的空间。抗震动 ISL 功能、USCAR S3 密封式设计和多种插座头配置,可用于多种环境,包括发动机舱应用和电动汽车 (EV) 传动系统。
提供设计灵活性,可安装到紧凑的发动机空间中
连接器可提供左侧或右侧柔性电缆出口,减少设计限制。
实现轻量级设计
连接器专为 0.35mm2 电线设计,可减轻重量、提高效率并有助于最大限度降低排放。
提高空间利用率
提供长短电线压平盖罩选项,既满足紧凑应用的精密间隙要求,又能最大限度减少空间浪费。
与传统 0.64mm 产品相比,接口面积减少高达 20%
0.50mm 端子系统既能节省空间,又有助于防止密集紧凑应用出现过度拥挤的情况。
加快装配和维护操作
面板安装连接器采用螺丝固定,避免使用胶水的贴装方式,从而简化装配和维修工作。
特色视频
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。
热门问题选集
什么是 Compactus 连接器?
Compactus 连接器是坚固、高密度的汽车级连接器,采用 0.50、1.00 和 2.80mm 端子,能够在狭小空间内提供更强的供电和信号传输能力。该系列连接器提供环境密封、耐热和抗震动特性,可用于发动机舱和其他严苛环境。
Compactus 连接器符合哪些测试标准?
该系列连接器符合 USCAR-2 标准以及 USCAR-S3 密封等级,该等级适用于车辆暴露区域承受高压喷淋的连接器。
Compactus 连接器适用于哪些关键应用?
Compactus 连接器是各种汽车应用的理想选择,包括但不限于电子控制单元 (ECU) 模块、电机控制单元 (MCU) 模块、底盘控制单元模块、传输控制器、车身电子设备、电池组、混合动力汽车 (HEV) 和 EV 逆变器,以及 N 合 1 电动驱动 (E-drive) 单元。