| 电流 | 间距 | 线径规格 AWG | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 最高 14.0A | 3.50mm | 22 至 16 | -40°C 至 +120°C |
特性和优点
客户需要小巧的尺寸以节省空间,同时需要不打折扣的高功率以满足设计要求。Ultra-Fit 连接器封装紧凑,可优化 PCB 空间,同时提供卓越的功率处理能力,可满足高电流需求。借助这些连接器,制造商可以充分利用有限空间,实现设计目标。
设计师还必须在不增加设备整体尺寸的情况下扩展产品功能。Ultra-Fit 连接器提供 3.50mm 间距尺寸,提供多种配置和机械键控颜色编码选项,可增加设计灵活性,降低错配风险。这些连接器具有无缠绕端子,允许在同一个电路中使用多个连接器,所需插配力极低,可帮助工程师更加灵活地改进设备功能,且无需增加连接器的整体尺寸。
产品尺寸越来越小,对功率的要求却越来越高,因此有效的热管理变得越来越重要。Ultra-Fit 连接器的设计可以安全地承载更多的电流而不会过热,因为它们的中心线更长,可容纳更大的导线绝缘直径。这些连接器还可进行灼热丝试验,具有低卤素特性,但阻燃性良好。因此,客户可以安全地管理散热,同时保持系统可靠性和高性能。