自动驾驶正在不断突破 ADAS 设计及其所支持硬件系统的边界。除了满足不断增长的消费者期望之外,汽车还必须支持车联网 (V2X) 通信、集成小型化组件并遵守不断演进的安全法规。这些智能系统必须在极端条件下可靠地运行,实时处理大量数据,以提供始终一致的可预测性能。
随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的集成,ADAS 设计日趋复杂,汽车制造商需要坚固耐用、可扩展的硬件。关键要求包括高速数据传输、低延迟处理以及稳健的性能表现。这些因素使得 ADAS 汽车连接器越发受到重视,需要在严苛的汽车运行环境下提供信号完整性、热稳定性及电磁兼容性。此外,有效的电源管理也非常重要,以确保这些系统能够在日益增多的电子负载之间高效分配能量,从而保障 ADAS 的整体性能与可靠性。
Molex 凭借一系列高性能解决方案支持这一演进,包括为现代汽车平台打造的紧凑坚固的 ADAS 汽车连接器,以及屏蔽电缆组件。该系列组件经过精心设计,可在广泛的温度范围内工作,耐受震动和湿气,并简化与传感器及电子控制单元 (ECU) 的集成。Molex 凭借全球制造和汽车级质量标准,使 OEM 和一级供应商能够针对安全、可扩展性和面向未来的 ADAS 创新进行设计。