| 光学连接器 | 光纤数量 | 工作温度 |
|---|---|---|
| LC、SC、ODC、MPO | 最多 48 | -40°C 至 +85°C |
特性和优点
电信提供商面临着提升带宽和可靠性的需求,必须部署多功能且高性能的基础设施。为此,塔架连接解决方案需要优化设计、安装和维护流程以降低成本并加速部署。电缆和连接器必须在有效降低插入损耗和信号衰减的同时,抵御紫外线 (UV)、潮湿、极端温度和机械应力的影响。
高性能的坚固电缆专为塔顶严苛环境设计,可确保稳定的性能和长久的使用寿命,有效降低维护成本和减少服务中断。将电源与数据连接合为一体的集成解决方案能够简化安装操作,打造适应性强和可升级的基础设施。
Molex 光纤到塔架电缆提供定制解决方案,可降低安装成本并加快部署速度。这些电缆采用可抵御紫外线、腐蚀、耐湿和机械应力的铠装和加固护套制成,能减少维护需求,并将总拥有成本降至最低。预端接 FTTA 跳线电缆可简化光纤到塔架的布线流程,加速安装作业并减少系统停机时间,而混合主干电缆则将低损耗光纤与铜电源导体相结合,打造适应性强的集成塔架连接方案。
热门问题选集
什么是混合主干电缆?
混合主干电缆是一种单一的集成电缆组件,将光纤数据电缆和铜电源电缆集成在一个加固护套中。这些电缆两端预端接,可在网络设备、基站或电源之间实现“即插即用”式安装,无需现场接合或单独端接各电缆。
什么是 FTTA 跳线电缆?
FTTA 跳线电缆是预端接光纤数据电缆,经过铠装和加固处理,可在光纤到塔架和户外应用中提供始终如一的信号完整性和长期可靠性。
混合主干电缆如何在严苛环境中提高网络可靠性和性能?
混合主干电缆采用耐用材料和坚固的结构,包括先进的保护涂层和屏蔽设计,可经受环境压力。这有助于确保最佳性能和持久的可靠性,即使在具有挑战性的条件下,也能最大限度地减少停机时间和维护需求。
混合主干电缆能否支持不断增长的容量要求?
混合主干电缆专为满足高带宽和高功率需求而设计,是适应未来发展的网络的理想解决方案。其模块化和可扩展设计不仅便于轻松集成,还能帮助确保基础设施保持适应性和高效性。
混合主干电缆如何简化安装并降低人工成本?
混合主干电缆将电源和光纤数据传输集成于单一电缆中,减少了多个独立安装的需求。这些电缆是预端接和可定制的,可简化安装流程,最大限度减少错误,并大幅降低时间需求和人工成本。
采取了哪些措施来防止雷击和其他环境危害?
光纤到塔架电缆采用屏蔽设计,配备耐用抗压护套,可有效防护雷击及其他环境危害,保障内部光纤安全并降低更换频率。
在严苛环境中安装光缆时,需要考虑哪些关键因素?
使用经过专门设计,具有耐久性、灵活性和环境压力耐受性的电缆及互连解决方案至关重要。这包括选择具有高抗压性能的电缆,和能够最大限度降低回波损耗的优质连接器。
在安装过程中,如何确保与原始设备制造商 (OEM) 设备的兼容性?
为确保与 OEM 设备的兼容性,应选用采用精密连接器(带精密套管)和高性能光纤电缆的光纤跳线,以打造品质卓越的跳线。这可确保连接符合 OEM 设备的规格,保持最佳的信号质量和系统完整性。
可采取哪些步骤来最大限度减少安装过程中的停机时间?
选择需要最少额外设置的预配置解决方案,并确保在开始安装流程前备妥所有必要工具和说明。
使用高性能接口如何影响信号质量?
高性能接口旨在最大限度降低回波损耗,从而提升信号质量并保持系统性能。这对于需要保持强大、稳定的连接,以确保网络正常运行的环境尤为重要。
在网络基础设施中使用耐用光纤解决方案有什么优势?
坚固耐用的光纤解决方案可提供长期可靠性,减少频繁维护需求,从而持续降低成本。这些产品有助于确保持续稳定的性能表现,既能满足当前需求,也可随网络需求演进灵活扩展。