跳至主要内容
Mega-Fit 连接器

Mega-Fit 连接器

下一代设备对更多功能、更快速度和更高电力的需求不断提升,因此设计工程师面临着在空间受限的设计中提供更大电流的挑战。Mega-Fit 连接器可处理高达 30A 的高电流,可在中低功率应用中提供卓越的性能。这些连接器采用创新的紧凑型设计,坚固耐用,可满足 USCAR-2 标准的严格要求,既是挑战性环境的理想选择,同时还具有多种功能,包括端子定位 (TPA)、连接器定位 (CPA) 以及用于确保稳固连接和长期可靠性的灌封功能。Mega-Fit 连接器产品组合具有无与伦比的灵活性,可满足各种制造需求,是满足您设计需求的绝佳选择。

电流 间距 线规 工作温度
高达 30.0A 5.70mm 18 至 10 AWG -40°C 至 +105°C(锡),-40°C 至 +120°C(金)

PCB 端板

Mega-Fit PCB Header

插座外壳

插头外壳

Molex Mega-Fit 插头外壳

压接端子

Molex Mega-Fit 压接端子

电缆组件

Molex Mega-Fit 电缆组件

预压接引线

Molex Mega-Fit 预压接引线

连接器附件

Mega-Fit Receptacle Backshell

特性和优点


随着应用对紧凑型组件的要求不断提高,设计人员必须在满足日益增长的电流和功率需求的同时,最大限度缩小 PCB 占用面积,以节省宝贵的板空间。此外,如何在多种应用和平台上支持机械、电气和环境设计要求也是一大挑战。在严苛的装配和工作环境中,因对配不当和操作人员疲劳导致的连接故障也是需要额外关注的问题。

紧凑型连接器平台中的高功率密度解决方案,可使 PCB 空间每线性毫米和每平方毫米承载更大的功率。多样化的配置选项能够适应多种特定应用需求和系统架构,为工程师带来更高的设计灵活性。提升装配效率并提供强大的机械保持力,有助于实现精确对配和可靠、稳固的连接。

Mega-Fit 连接器每电路支持高达 30.0A 的电流,能在空间受限的设计中最大限度提高电力传输,提供紧凑型高电流连接器解决方案。隔离触点、机械键控选项、可灌封插座头、盲插能力、颜色编码外壳和端子定位 (TPA) 配置,有助于简化系统设计和电路识别,实现精确、稳固的对配。坚固的压力锁紧锁拴功能系统和无缠绕端子设计可增强保持力,有助于防止错误对配,并确保长期电气可靠性。

在更小的空间内提供更高功率

Mega-Fit 连接器采用 5.70mm 间距设计,每电路支持高达 30.0A 的电流,可提供高功率性能,同时节省宝贵的 PCB 空间。在紧凑的线对板连接器平台中,该系列节省空间的连接器可有效提高功率密度。

Molex Mega-Fit right-angle header

设计灵活性和稳固对配

Mega-Fit 连接器提供丰富灵活的设计选项,可满足多样化的应用、装配和系统架构需求。特性包括单排型号的连接器定位 (CPA)、盲插接口和 TPA,有助于简化多种电源应用中的集成。

Molex Mega-Fit dual-row receptacle with TPA.

在严苛环境中满足行业标准

Mega-Fit 连接器符合灼热丝规范,并通过了 USCAR-2 测试,不仅能满足安全要求,还能提升连接保持力,并可在关键应用中确保长期性能。该系列电源连接器广泛应用于家电、汽车及工业设备领域,经过精心设计,可承受震动、机械应力和高温,即使在严苛的工作环境下,也能提供稳固、可靠的电源连接。

Molex Mega-Fit 单排连接器,带 TPA。

颜色编码和键控,实现更快装配

Mega-Fit ColorLock 连接器通过颜色实现视觉区分,可在整个产品生命周期内改善连接器的识别效率,减少装配错误并简化维护工作。鲜明的颜色编码外壳配合键控特性,可加快装配速度,支持现场维护,并确保首次对配即正确到位。

Molex Mega-Fit ColorLock receptacle housings.

允许在同一电路中使用多个连接器,交叉对配可能性极低;提供正确对配连接器的直观标记,可实现更快速的装配
有多种机械键控和带极性的颜色编码选项,可确保操作安全性和高效装配。

提供紧凑的中等功率解决方案
连接器尺寸紧凑间距小,PCB 占用空间更少,能在有限的空间内提供设计人员所需的功率。

确保对配连接器组件不会意外脱离
TPA 功能可减少装配错误,确保端子完全就位,不会脱出。这些连接器还提供 CPA 选项,可提供额外的锁定安全性。

符合 USCAR-2 抗冲击和震动规范
这些连接器适用于除安全或发动机应用外的大多数汽车应用。

有助于防止灰尘和湿气,且成本比密封产品更低
可灌封插座头可确保环境保护和长期可靠性。

提高空间效率,优化电流路径,并增强稳固性和可靠性
独特的端子设计在一个端子中使用两种相似的线规,并提供双压接选项。

可降低在处理和运输过程中损坏的风险
无缠绕端子设计,仅适用于 TPA 插座。

视频


Mega-Fit 连接器

Mega-Fit 连接器克服了在小型封装中满足高电流需求的挑战,提供紧凑型线对线和线对板电源互连系统解决方案,可在日益紧凑的设备中实现高电流传输,同时在要求严苛的环境中保持可靠的电源连接。该系列产品每电路支持高达 30.0A 的电流,并具有多点接触,同时具备压力锁紧和可选的 TPA 功能,确保安全固定。Mega-Fit 连接器可最大限度提升功率密度,改善连接可靠性,并降低数据中心、工业设备、电信基础设施、汽车和家电等应用中错误对配的风险。

低功耗和信号可灌封连接器

Molex 可灌封连接器支持封装式 PCB 设计,同时在严苛的工作环境中保持可靠的低功率和信号连接。潮湿、多尘、震动及其他环境因素可能会损害敏感电子元件,降低系统可靠性。兼容灌封工艺的连接器设计保护关键电气连接,提高耐用性并增强长期系统可靠性,同时支持高效的制造流程。

按行业划分的应用


内部仪表板
照明和自动化系统
电源变流器
遥测
非密封式电子控制模块

配电系统​
电源和电池备用单元

配电系统
电源
服务器
交换机

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是 Mega-Fit 连接器?

Mega-Fit 连接器是高电流线对线和线对板电源连接器,采用紧凑的 5.70mm 间距封装,每电路可承载高达 30.0A 的电流。该产品经过精心设计,适用于空间受限设计中需要可靠配电、高电流密度和稳固机械性能的应用。多点电气接触、锁紧特性和可选的 TPA 功能可提高工业、家电、电信、商用汽车和数据中心应用的连接可靠性。

Mega-Fit 连接器可承载多大电流?

Mega-Fit 连接器每电路支持高达 30.0A 的电流,适用于需要比许多传统线对板连接器系统更高载流能力的配电应用。该连接器设计具有多个独立触点,可在保持紧凑占位和可靠电气性能的同时,有效提升载流能力。

Mega-Fit 连接器可用于哪些应用?

Mega-Fit 连接器常用于电源、配电单元、服务器和存储设备、工业自动化系统、电信基础设施、商用汽车、可再生能源设备及家用电器等领域。这些应用场景受益于连接器在高电流传输能力方面的优势,同时能在震动、温度变化和持续电力传输等重要的设计考量下保持可靠运行。

Mega-Fit 连接器为何适用于高电流配电?

Mega-Fit 连接器专为高电流配电应用而设计,此类应用对电气性能和机械可靠性有极高要求。该系统集成了六个独立触点、高导电性端子、坚固的外壳设计以及锁紧特性,可在承载高电流负载的同时保持稳定的电气连接。这有助于降低间歇性连接的风险,并确保在要求严苛的工作环境中实现高效电力传输。

什么是 Mega-Fit ColorLock 连接器?

Mega-Fit ColorLock 连接器是 Mega-Fit 连接器系列中采用颜色编码和机械键控设计的型号,有助于防止在装配和维护过程中发生连接器错误对配。ColorLock 连接器将独特的外壳颜色与相应的机械键图案相结合,因此操作人员和技术人员能够更轻松地识别正确的对配组合,从而减少接线错误、缩短装配时间,并降低因错误连接导致设备损坏的风险。

Mega-Fit ColorLock 连接器如何帮助防止连接器错误对配?

Mega-Fit ColorLock 连接器通过视觉颜色编码与机械键控外壳设计的结合,帮助防止连接器错误对配。每种颜色对应特定的键图案,确保只有兼容的连接器才能相互对配。在包含多个相似连接器的组件中,这种方式可助力避免接线错误,并提高安装准确性、生产效率以及长期系统可靠性。

Mega-Fit 连接器是否专为严苛环境而设计?

是的,Mega-Fit 连接器专为冲击、震动和温度波动可能影响连接器性能的严苛工作环境而设计。压力锁紧、高保持力端子、坚固的外壳材料以及可选的 TPA 功能等特性,有助于在工业、运输和电力基础设施等要求严苛的应用中保持连接完整性。此外,部分 Mega-Fit 产品还针对承受机械应力和环境挑战的应用进行设计,支持更为严苛的性能要求。

Mega-Fit 连接器是否支持 PCB 灌封?

部分 Mega-Fit 插座头支持用于改善环境密封和机械保护的 PCB 灌封工艺。灌封有助于保护电子组件免受湿气、污染和震动的影响,同时保持连接完整性。Molex 提供可灌封连接器选项及应用指南,使工程师能够在需要时增加额外的环境保护措施。

Mega-Fit 连接器支持哪些线规?

Mega-Fit 连接器支持高电流应用中常用的一系列线径规格,包括 18 至 10 AWG 的线规,并可针对特定配置提供额外选项。得益于这种灵活性,工程师能够根据应用功率需求优化导体尺寸,同时保持可靠的端接性能和高效的电力传输。

Mega-Fit 和 Mini-Fit 连接器有何区别?

Mega-Fit 连接器专为需要高电流容量的应用而设计,每电路支持高达 30.0A 的电流,间距为 5.70mm,而 Mini-Fit 连接器则为需要高电路密度和低电流需求的设计提供更小间距的解决方案。当电力传输、载流能力和机械坚固性是关键设计考量因素时,工程师通常会选择 Mega-Fit 连接器。

颜色编码和机械键控是什么意思?

Mega-Fit ColorLock 连接器采用直观的颜色编码和机械键控,形成独特的​​模制外壳设计,有助于防止错误对配。颜色编码意味着正确对配的连接器颜色相同,而错误的组合则会有不同的颜色。本色组件与本色组件对配,黑色与黑色对配。键控则是指只有形状、尺寸和位置相匹配时才能完成对配。如果连接器没有互补键控,则无法对配。

采用双压接功能的优势是什么?

双压接特性可在单个触点中端接两根导线,无需单独接合。这简化了线束设计,减少了组件数量和装配复杂性,有助于降低整体线束成本,同时提高布线效率。

Fit 系列连接器

工程师需要灵活的互连系统解决方案,既能适应多样化的功率需求,又能维持设计的一致性。Molex Fit 系列提供种类繁多的连接器产品组合,可通过单一平台扩展性能。该系列连接器将紧凑的外形、高电流能力以及防止错误对配的连接器选项集于一体,可简化装配过程,并实现高效、可靠的设计。

Molex Fit 系列连接器