跳至主要内容
Molex Micro-One 线对板连接器系统。

Micro-One 连接器

Micro-One 2.00mm 间距连接器具有独立次级锁闩 (ISL),可帮助防止意外端子回退,因此能保持稳固的电气连接,同时通过端子定位 (TPA) 增强端子保持力并确保正确插入。它还支持灌封,能在严苛环境下实现防尘、防湿和防腐蚀,同时符合灼热丝合规要求,达到严格的阻燃性标准。

电路数 间距 电流 工作温度
2 至 8 2.00mm 4.0A -40°C 至 +105°C

PCB 端板

Molex Micro-One 垂直插座头

插座外壳

Molex Micro-One 插座外壳

压接端子

Molex Micro-One 2.00mm 间距压接端子

电缆组件

Molex Micro-One 电缆组件

连接器附件

Molex Micro-One TPA 固定器

特性和优点


对于暴露在严苛环境中的应用,电气连接需要防尘、防潮和防腐蚀,同时满足适用的安全和监管要求。在极端条件下,连接器需要在存在震动、冲击和多次插拔的应用中实现稳固接触。此外,设计人员需要在不影响性能的前提下适应不同的 PCB 布局、装配方法和产品设计规范。

注重环保和安全性的设计方案,可满足严苛环境及合规性要求较高的应用需求。包括 ISL 在内的增强型端子保持力技术可提高对配稳固性和长期连接可靠性,而 TPA 功能则有助于确保连接器正确装配及电气性能。灵活的连接器配置可满足多种 PCB 布局和制造工艺的设计要求。

Micro-One 连接器具有灌封功能和灼热丝选项,有助于防尘、防湿和防腐蚀,同时支持具有更高安全要求的应用。该系列连接器采用 ISL 和可选的 TPA,有助于防止端子回退,确保端子正确插入,以提高可靠性。Micro-One 连接器提供表面贴装 (SMT) 和穿孔式 (TH) 两种型号,可实现更大的设计灵活性,助力工程师为其应用和制造工艺选择最佳贴装方式。

独立次级锁闩 (ISL)

ISL 有助于消除端子回退和人工接触可靠性检查,延长正常运行时间并减少检查工作。

Molex Micro-One 连接器,带独立次级锁闩。

符合灼热丝规范

符合灼热丝规范的 PCB 端板旨在满足针对家电市场的必要欧盟法规 (IEC60335-1) 要求。该测试要求承载 0.2A 或更大电流的连接器必须通过灼热丝测试。如果在施加灼热丝 30 秒期间,没有点燃或任何火焰在两秒内自行熄灭,则表示连接器通过测试。

符合灼热丝规范的 Molex Micro-One 连接器插座头。

灌封能力

提供额外的耐冲击和耐震动能力,并防止湿气、液体或腐蚀剂渗入 PCB。此外,Micro-One 连接器还提供了高达 7.00mm 的灌封高度。

Molex Micro-One 连接器系统具有灌封功能。

提供更高的接触可靠性
镀金型号有助于防腐蚀,提高导电性和耐用性,适用于需要更稳固连接的客户。

支持保护式灌封封装
可连接垂直方向连接器的灌封板有助于保护 PCB 免受液体和腐蚀性物质的影响,防止长期暴露导致连接器和 PCB 性能下降。

可在严苛环境下提供高性能
镀金可防止触点在暴露于湿气时发生氧化,从而避免设备性能衰退。高质量的外壳材料有助于连接器经受机械应力和极端温度循环,避免损坏系统。

提供卓越的人体工学设计,更易于组装
镀金形成光滑、低摩擦力的表面,可降低对配力,从而减少连接器对配过程中所需的力,并提高操作人员的效率。

特色视频


Micro-One 连接器

Micro-One 连接器采用 2.00mm 间距薄型设计,具有集成的独立次级锁闩,有助于防止端子回退,并具有独立的端子定位固定器,可确保可靠的电气连接。该连接器可选灌封选项,增强抗冲击、抗震动、防潮及耐腐蚀性能,保护 PCB 并确保严苛环境中的耐用性。Micro-One 连接器还提供符合灼热丝测试标准的 PCB 端板,可满足严格的欧盟家电市场法规,符合安全与合规要求。

按行业划分的应用


空调
厨房小家电
洗碗机
烘干机
微波炉
烤箱
冰箱
真空吸尘器
洗衣机
热水器/锅炉

汽车信息娱乐布线
显示模块
照明系统
传感器和驱动器连接
交换机

空调
热泵
加湿器
通风设备

无人机
工厂自动化
工业机器人
电动工具
测试设备
自动贩卖机

服务器

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是 Micro-One 连接器?

Micro-One 连接器提供紧凑的 2.00mm 间距、可靠的线对板解决方案,有助于保持稳固的电气连接,并通过 TPA 确保端子正确插入。该系列连接器具有 ISL,有助于防止意外端子回退,其坚固的设计可确保在需经受震动和冲击的应用中保持高性能。因而非常适合汽车、工业、电器和数据中心系统等应用。

什么是灌封,它能提供什么好处?

灌封是使用保护材料作为额外保护层,抵御冲击、震动、潮湿和腐蚀性物质的工艺。灌封板有助于防止液体或腐蚀性物质穿透 PCB 板。

Micro-One 连接器是否符合环境和安全标准?

Micro-One 连接器提供 UL94 V-0 阻燃性等级,有助于确保强大的消防安全性能。该系列连接器的设计符合 RoHS 和有关有害物质控制的其他国际环境法规,还通过了 UL/CSA 认证,为全球各种应用提供公认的质量与安全保证。

Micro-One 连接器如何为家电应用提供解决方案?

Micro-One 连接器符合灼热丝规范,额定温度高达 105°C,可在烤箱、洗衣机、烘干机等常暴露于高温环境的电器中确保安全、可靠的性能。该系列连接器支持灌封工艺,因此可提供增强的密封性和耐用性,防潮、防尘和抗震动,能在严苛的家居环境中实现长期稳定性。

为什么应选择 Micro-One 连接器?

Micro-One 连接器采用经济高效的设计,具有机械可靠性、安全合规性和环境耐用性。这种紧凑的互连系统解决方案具有 ISL 和 TPA,可确保稳固的端子保持力和可靠的电气性能,而符合灼热丝合规要求则能满足家电安全要求。连接器与灌封工艺的兼容性可提供额外的防潮和防尘保护,因此非常适合要求严苛的工作环境。Micro-One 连接器将关键保持力特性直接集成到设计中,还能降低物料清单复杂性,简化装配并降低整体系统成本。

什么是 ISL,为什么它很重要?

独立次级锁闩 (ISL) 是内置的端子保持力特性,其主要作用是帮助防止端子从外壳中脱出,确保稳固的电气接触和长期连接可靠性。由于 ISL 直接集成到插座外壳中,因此设计人员无需额外组件即可实现端子保持力功能。这有助于降低物料清单成本,简化装配流程,并最大限度降低丢失或错误安装保持部件的风险。

TPA 固定器有哪些优势?

端子定位 (TPA) 固定器可确保端子在装配完成之前完全就位,并正确定位在连接器外壳内。这能降低电气接触不良、间歇性连接和潜在现场故障的风险。这种额外的保护层能提高连接可靠性,确保在暴露于震动、运动和其他要求严苛的工作条件下的应用中支持稳定性能。

Micro-One 连接器是否适用于自动装配(取放)?

是的,Micro-One 连接器专为支持高效制造而设计,兼容自动化装配工艺,包括取放操作。紧凑的设计和可靠的端子保持力特性有助于提高装配一致性,同时降低处理错误的可能性。

Micro-One 连接器是家用电器应用的理想解决方案吗?

是的,Micro-One 连接器非常适合安全性、可靠性和耐用性属于关键要求的家电应用。该系列连接器符合灼热丝标准,可助力制造商遵守家电安全法规,并降低电气系统引燃风险。Micro-One 产品还支持灌封工艺,可提供增强防护能力,抵御洗衣机、冰箱、烘干机和烤箱等家用电器中常见的湿气、灰尘和震动。该系列连接器的额定工作温度高达 105°C,可在高温环境下保持可靠的电气性能和材料稳定性,有助于确保家电的长期可靠性。