| 间距 | 电流 | 对配高度 | 电路数 |
|---|---|---|---|
| 1.27mm | 高达 1.2A | 6.40mm | 4 至 26 |
特性和优点
对于 PCB 空间受限的排线应用,设计工程师需要紧凑、高密度的线对板连接方案。稳固的对配、电缆保持力和可靠的电气接触,对于确保在高震动或冲击环境中的连接可靠性至关重要。制造商还需要能够支持多种 PCB 装配工艺、电路规格和量产需求的连接器选项。
在空间受限的设计中,1.27mm 间距刺破绝缘体技术 (IDT) 连接器系统可支持密集的电源和信号路由。锁紧结构、电缆应力释放和稳定接触特性有助于在要求严苛的环境中保持稳固的电气连接。为满足设计、装配和保持力需求,穿孔式、表面安装技术 (SMT)、耐高温以及正极锁拴功能插座头等特性能提供灵活解决方案。
Molex 的 Picoflex 连接器是刺破绝缘体触点 (IDC)/IDT 系统,可提供紧凑、坚固的解决方案,具有 1.27mm 间距、6.40mm 对配高度和 4 至 26 路的电路规格,适用于高密度排线连接。坚固的一体式外壳、锁紧特性、电缆应力释放和多点接触有助于在震动和冲击条件下保持可靠性能。多种插座头选项,包括标准穿孔式、SMT 摩擦锁、兼容绝缘电阻以及正极锁拴功能 SMT 型号,能为多种 PCB 设计和制造工艺提供设计灵活性。
热门问题选集
什么是 Picoflex 连接器?
Picoflex 连接器是紧凑型、1.27mm 间距的 IDC/IDT 排线连接器解决方案,专为高密度电源和信号应用而设计。该系统包括 PCB 端板、电缆连接器和排线电缆组件,适用于空间受限的电子设计。
何时应选择 Picoflex 连接器,而不是分立式线对板连接器?
当设计中使用排线、需要高电路密度且必须适应有限的 PCB 空间时,Picoflex 连接器是理想之选。该系列连接器可简化电缆布线,同时提供稳固的电气连接和应力释放。
Picoflex 连接器是否适用于高震动和冲击环境?
是的,Picoflex 连接器具有锁紧结构、电缆应力释放和稳固的多点接触特性,有助于在暴露于震动和冲击的应用中保持可靠的电气连接。
Picoflex 连接器系统提供什么样的间距和外形?
Picoflex 系列采用 1.27mm 间距和薄型设计,非常适合板空间有限且必须最大限度缩小连接器高度的应用。
Picoflex 连接器有哪些 PCB 端板选项?
Picoflex 产品组合包括穿孔式插座头、SMT 摩擦锁插座头、耐高温红外回流焊兼容插座头和正极锁拴功能 SMT 插座头。这些选项可帮助工程师选择与其 PCB 装配工艺和保持力要求相匹配的解决方案。
Picoflex 连接器是否支持自动化 SMT 装配?
是的,某些 Picoflex 插座头提供 SMT 配置,并可采用卷带式包装供应,适用于自动化取放装配工艺。
哪些保持力特性有助于防止意外拔脱?
Picoflex 连接器提供摩擦锁或正极锁拴功能保持力。与标准摩擦锁型号相比,SMT 锁拴插座头型号提供更强的保持力,有助于在要求严苛的应用中提高连接器的稳定性。
Picoflex 连接器最适合哪些应用?
Picoflex 连接器通常用于家电、汽车电子、工业自动化设备、医疗器械、办公设备、显示器、仪器仪表以及其他需要紧凑排线连接的产品。
Picoflex 连接器如何帮助减少装配和现场可靠性问题?
一体式外壳设计、锁紧特性、应力释放和稳固的触点几何形状相结合,有助于减少电缆移动、间歇性连接以及可能影响长期可靠性的潜在装配错误。
Picoflex 连接器的主要电气和机械特性是什么?
Picoflex 系统每电路可支持高达 1.2A 电流、240V 额定电压和 15 毫欧接触电阻。该系列连接器具有 1.27mm 间距和紧凑的 6.40mm 对配高度,适用于高密度电子组件。