| 电流 | 电压 | 行业标准 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 高达 2.5A | 高达 30V | UL/CSA | -40°C 至 +105°C |
特性和优点
小型化趋势要求制造商在更小的空间内集成更多功能,这需要缩小 PCB 和电子元件的尺寸。对微型化电气互连系统的需求,必须与确保无中断性能的卓越可靠性相平衡,同时必须保持可制造性和组装效率以确保成本效益。
Zero-Hachi 连接器能够实现出众的空间节省效果,这对于现代电子设计至关重要。Zero-Hachi 连接器外形紧凑,可有效节省垂直空间,并支持平板电脑、可穿戴设备和 AR/VR 设备等纤薄终端产品的设计。双点接触设计有助于在具有挑战性的环境中提供稳健而可靠的电气连接。易于抓握的连接器外壳设计简化了组装操作,确保高效和准确的对配,从而加快制造过程并提高整体系统可靠性。
数据报表和指南
什么是 Zero-Hachi 连接器?
Zero-Hachi 0.80mm 间距连接器是小型线对板连接器,采用薄型设计,提供多种电路规格。该系列连接器可解决多个行业电子设备内部空间日益缩小的难题,尤其在可穿戴设备和消费类市场领域。
Zero-Hachi 连接器是否符合低卤素标准且不含 PFAS?
是的,Zero-Hachi 连接器符合低卤素标准且不含 PFAS。
Zero-Hachi 连接器是否具有 SMT 功能?
是的,该系列 SMT 连接器无需穿孔式引线即可直接安装到 PCB 表面,从而保持薄型设计,这对于空间受限的设备非常有利。
如何确保压接端子正确装配?
U 形压接端子设计可引导端子正确插入连接器外壳,从而避免错位和连接错误,确保可靠装配。
Zero-Hachi 连接器是否兼容自动化 SMT 工艺?
是的,Zero-Hachi 直角连接器在 SMT 连接器的顶部提供拾取和放置空间,以便操作员可以通过抽吸拾取连接器,并通过自动化过程将其放置在指定区域。Zero-Hachi 垂直连接器还在 SMT 连接器顶部提供盖带,以确保取放作业所需的空间。