跳至主要内容
Nano-Fit 连接器系统

Nano-Fit 连接器

Nano-Fit 连接器是一款紧凑型、高电流的线对线和线对板电源解决方案,专为空间受限的小型应用设计,与相似尺寸的连接器相比,它能提供业内最高的电流选项之一。凭借隔离触点、高密度电路选项和灵活的配置,该系列连接器能够为数据基础设施、汽车、消费类电子、工业自动化、医疗器械和智能设备提供可靠、高性能的电力传输。

间距 电流 线规 工作温度
2.50mm 高达 8.0A 26 至 20 AWG -40°C 至 +125°C

PCB 端板

Nano-Fit 插座头

插座外壳

Nano-Fit Receptacle Housing

插头外壳

Nano-Fit Plug Housing

压接端子

Nano-Fit Crimp Terminal

盲插接口

Nano-Fit Connector Housing

测试插头

连接器附件

Nano-Fit TPA Accessory

电缆组件

Nano-Fit Cable Assembly

特性和优点


随着电子小型化的快速发展,消费者对更小组件中实现更强性能的需求日益增长。Nano-Fit 连接器采用紧凑型设计,额定电流为 8.0A,是电子设计中节省空间的首选。这些产品具有多种彩色和机械键控选项、超低对配力端子和盲插接口 (BMI),有助于防止代价高昂的连接器对配事故。总体来说,Nano-Fit 产品简化了装配流程,可加速生产并提高整体效率。

端子定位 (TPA) 和连接器定位 (CPA) 等其他设计功能可保证安全对配,从而提高装配过程的准确性。Nano-Fit 连接器设计旨在提供多功能解决方案,能有效解决和帮助防止常见的对配问题,封装小巧的同时支持高电流,可确保可靠的电气性能。这种组合功能使这些连接器成为工程师和设计师在微型电源应用中寻求高效、高性能连接时的首选解决方案。

极致节省空间

电子小型化趋势发展迅速,因为消费者要求在更小尺寸组件中获得更高的性能。Nano-Fit 连接器是 Fit 产品家族中间距尺寸 (2.50mm) 最小的连接器,可极大地节省空间。这些连接器还支持高达 8.0A 的电流,封装小巧,相比竞争对手上限为 5.0A 的解决方案,其可处理的功率更高。

Molex Nano-Fit Connector System

易于装配

Nano-Fit 连接器提供 BMI 功能、多种机械键控和颜色编码选项,允许在同一电路中使用多个连接器,几乎不会出现交叉对配的情况。颜色编码为正确对配连接器提供直观标记,可提升装配速度。此外,还提供符合人体工程学的锁拴功能,在拔出时所需的按压力更小。完全隔离的触点可降低错位的风险并简化对配过程。

Nano-Fit PCB Header

稳固对配

Nano-Fit 连接器提供带防刮设计的压力锁紧外壳,可实现稳固连接。此外,端子定位 (TPA)、咔嗒声和防止锁拴功能损坏的电线卡扣也有助于确保对配的连接器组件不会意外脱开。

Nano-Fit Receptacle Housing

允许在同一电路中使用多个连接器,几乎不会出现交叉对配的情况;提供正确对配连接器的直观标记,可实现更快速的装配
有多种机械键控和颜色编码选项,可确保操作安全性和高效装配。

对于高电路应用,可缓解操作员疲劳,提高装配合格率
Nano-Fit 连接器的端子插入力超低。

改进对 UL1569/1007 HVAC 和家电应用的支持
20 AWG 选项外壳开口更大,可优化导线端接和绝缘配合效果,更能有效杜绝端子松脱隐患。

确保对配连接器组件不会意外脱离
TPA 和 CPA 功能可减少装配错误,确保端子完全就位,不会脱出。

使操作员可以在无法看到、难以触及的位置对配连接器
Nano-Fit 连接器具有 BMI 选项。

保护端子在处理和对配过程中免遭潜在损害
这些连接器具有完全隔离的端子。

符合 USCAR2 抗冲击和震动规范
Nano-Fit 连接器适用于汽车应用(不适用于安全或发动机应用)。

特色视频


Molex Nano-Fit 电源连接器

Nano-Fit 连接器外形小巧但能承载 8.0A 大电流,是电源和信号传输应用的高效之选,兼具出众的效率和卓越的电气完整性。多样化配置与镀层选择,搭配直观的颜色编码和机械键控设计,让装配更轻松,防刮设计的压力锁紧外壳、TPA 和 CPA 双重结构,确保对配万无一失。这些关键性能相互配合,可大幅提升可靠性和效率,满足众多高电路应用所需。

Molex 低功耗和信号、可灌封垂直插座头

可灌封连接器系列能够全方位抵御水汽、灰尘侵入,杜绝腐蚀污染风险,实现全面的环境防护,从而提升可靠性。垂直插座头设计具备防湿气、抗震动及防磨损特性,可始终保持稳定对配与牢固锁紧,消除电气隐患。Molex 的可灌封低功耗和信号连接器系列外壳坚固耐用,抗冲击、防弯折,用途广泛,是多种应用的理想选择。

Molex 颜色编码和机械键控连接器

Molex 连接器的多个产品家族提供多种配置,采用颜色编码和机械键控设计,方便快速装配,并有助于防止错配和交叉对配,从而提高效率和精确度,广泛适用于多种应用场景。

低对配力连接器可提高人体工学性能

现代电子产品越来越复杂,需精心考虑设计方案,解决装配过程中的错位和操作员疲劳等难题。选用低对配力 (LMF) 连接器可降低插入力,加上出色的外壳预对准和更少的插针残端,可显著提升对配性能,改善操作员作业效率和安全性。Molex LMF 连接器专为高密度、大批量装配场景优化,是应对多功能电子设备装配难题的有效解决方案。

按行业划分的应用


电池
信息娱乐系统
内部照明和导航
后视镜
轻便摩托车

烘干机
微波炉
烤箱
冰箱
洗衣机
热水器/锅炉
真空吸尘器

商用 HVAC 装置
住宅 HVAC 装置

辅助电源设备
计算板
GPU 插槽模组
图形处理单元 (GPU)
服务器
交换机

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是 Nano-Fit 连接器?

Nano-Fit 连接器是紧凑型、大功率线对板和线对线连接器系统,采用 2.50mm 间距设计,每电路可承载高达 8.0A 的电流。该系列连接器专为需要高功率密度、节省 PCB 空间以及可靠装配的应用而设计。

Nano-Fit 连接器与同类替代方案有何不同?

相较典型的 2.50mm 间距连接器,Nano-Fit 连接器占用空间更小,可实现的载流能力更高,并提供完全隔离的端子、机械键控以及可选的定位功能,有助于减少错误对配和装配错误。

Nano-Fit 连接器支持哪些线规?

Nano-Fit 连接器支持 26 至 20 AWG 线规,可为多个行业的电源和信号应用提供设计灵活性。

Nano-Fit 连接器如何节省 PCB 空间?

Nano-Fit 连接器采用紧凑设计与小间距布局,相比体积更大且完全隔离的电源连接器,能够更显著地缩小 PCB 占用空间,助力设计人员最大限度节省电路板空间或增加更多特性。

Nano-Fit 连接器如何帮助防止错误对配?

Nano-Fit 连接器包括机械键控选项、颜色编码外壳和盲插接口。这些特性有助于确保正确对配,即便在高密度、可视条件差的安装环境中也可稳定使用。

Nano-Fit 连接器符合哪些认证和合规标准?

Nano-Fit 连接器的设计符合全球安全、环境和可靠性相关标准。该系列连接器既符合 UL 和 RoHS 标准,又符合灼热丝规范,适用于高温且安全要求严格的受监管环境。精选 Nano-Fit 型号在正确安装时还符合 USCAR2 冲击和震动标准,因此适用于非安全类汽车电子器件。

何时应选择 Nano-Fit 连接器,而不是 Micro-Fit 或 Mini-Fit 连接器?

如果设计需要在紧凑的占用空间内实现高电流密度(高达 8.0A),优先选择 Nano-Fit 连接器。Nano-Fit 连接器能够在空间受限的应用中稳定提供电力,例如紧凑型数据中心机架、汽车照明子组件或机器人。对于空间限制不高但功率需求更高的应用,Micro-Fit 或 Mini-Fit 连接器可能更为合适。

Nano-Fit 连接器可在哪些环境下使用?

Nano-Fit 连接器支持工作温度高达 +125°C 的环境(具体取决于型号),并符合灼热丝规范,因此适用于汽车、家电、工业、数据基础设施及电源应用。

Nano-Fit 连接器是否适合大批量制造?

是的,Nano-Fit 连接器支持大批量生产。质量特性,包括超低对配力、带咔嗒声反馈的压力锁紧外壳、穿孔式表面焊接插座头和自动化支持,可缩短装配时间并减少设计返工。

Fit 系列连接器

工程师需要能随着功率和性能需求的不断提升同步迭代的连接器平台,并规避成本高昂的重新设计。Molex Fit 系列连接器提供一个可扩展的系统,包括 Nano‑Fit、Micro-Fit、Micro-Fit+、Ultra-Fit、Mini-Fit 和 Mega-Fit 连接器,能支持广泛的应用需求。通过优化尺寸、载流能力和可靠性之间的平衡,设计人员能够获得稳定的性能和简化的装配体验。

Molex Fit 系列连接器