优化烤箱设计时,需要工程师在消费者对现代功能日益提高的预期与法规遵从性、空间限制、人体工程学制造和持续的升级周期之间取得平衡。
满足或超越安全标准和行业法规(例如符合灼热丝规范)是毋庸置疑的,并且这为实现可靠性奠定了基础。为了支持行业要求,Molex莫仕在开发连接器时始终遵循最高标准,这样我们的解决方案不仅能符合要求的标准,还能在安全性、可靠性和效率方面树立新的标杆。
最近,设计考虑因素扩展到了制造人体工程学、装配工人的任务和安全,以及对最大程度减少生产线疲劳、受伤和错误的关注。易于插配的连接器可最大程度减少工人的身体负担,而 Molex莫仕在连接器设计方面的创新有助于确保组装过程高效、安全且直观。
由于每 2 至 4 年就会进行一次型号更新和设计升级,而且每 1 至 2 年就会发生一次组件变更,家电 OEM 会面临供应链和制造方面的难题。要应对这种局面,连接器供应商需要提供的不仅仅是零部件。Molex莫仕提供工程和商业化方面的专长,有助于实现更快的设计周期并提供更加可靠的供应链网络。