跳至主要内容
大功率解决方案

连接器

大功率解决方案

从高技术水平数据中心到智能工厂,安全可靠的功率对于高效运行至关重要。大功率解决方案构成了很多现代电力配电网络的支柱,Molex 认识到灵活性和可靠性不可或缺。因此我们利用在各个行业 80 多年积累的成熟经验,为客户提供多功能系列高性能母排、连接器和电缆组件解决方案。​

母排连接器


Sentrality 插针和插座

Molex 的 Sentrality 插针和插座互连系统提供高压、高电流板对板、母排对板和母排对母排连接器,并提供 +/- 1.00mm 径向自调心以克服公差叠加问题。

Sentrality 插针和插座连接器

PowerWize 连接器

PowerWize 高压、高电流线对板/线对母排连接器有 3.40、6.00 和 8.00mm 三种尺寸,适用于要求高达 1000V 和 190.0A 的应用。此外,插座头可以安装在印刷电路板或母排上。

PowerWize Connectors

PowerWize BMI 连接器

PowerWize BMI 盲插配面板对电路板/面板对母排连接器采用了 Molex 的 COEUR 插座技术,有助于确保插配接口处的低接触电阻,以减少热量产生并实现高载流能力。它提供三种尺寸:3.40mm (75.0A)、6.00mm (110.0A) 和 8.00mm (175.0A)。盲插配设计有助于确保在难以触及和视线受阻的空间内准确插配。

PowerWize BMI 连接器

SW1 互连

SW1 线对板/线对母排互连采用 COEUR 插座技术,可实现三种尺寸的高电流承载能力:6.00mm (120.0 A)、8.00mm (185.0 A) 和 11.00mm (300.0 A),具有独特的正向锁定设计,可实现安全插配。

SW1 插座组件

PowerPlane 母排连接器

PowerPlane 母排电源连接器和电缆组件提供高电流性能以及各种配置和功能选项。这些电源连接器和电缆组件提供高可靠性以增强性能,非常适合各种配电应用。此外,PowerPlane 电缆组件符合 OCP ORV3 标准,可满足对更高效、更灵活的数据中心配电架构的需求。

PowerPlane 系列

UltraWize 连接器和电缆组件

UltraWize 连接器和电缆组件采用侧出电缆设计,无需为电缆弯曲半径预留空间,并最大程度地降低了堆叠高度。这款 170.0A 连接器系统采用 Molex COEUR 插座技术,尽可能地降低了电压降和接触电阻,从而提高了电气性能。

8.0mm UltraWize 标准高度接头

HyperQube 连接器

HyperQube 连接器提供紧凑可靠的解决方案,具备防错误对配、防误触/防夹手安全防护性能,可简化安装,适用于严苛环境中的电力传输。
HyperQube 高压、高电流连接器

SideWize 高压连接器

作为压缩接线片连接器的替代方案,SideWize 连接器是线缆对面板连接场景中卓越的高压、大电流解决方案。与先前的设计相比,该系列连接器额定电压高达 1,500V,可在不增加发热量的情况下实现更高功率传输。SideWize 高压连接器采用防触摸与防夹手设计,有助于防止操作时的触电风险,从而提升操作员的安全性。

SideWize 高压连接器。

COEUR 插座技术

COEUR 插座专为高压、高电流连接需求开发,具有低接触电阻优势,能极大降低发热和电压降,满足各种工程要求。COEUR 插座有多种连接器配置可选,灵活适配不同应用的空间与设计需求,欢迎了解。

COEUR 插座

母排


母排

通过优化材料和应用优秀实践,提供能够以高效率生产复杂母排的设备和技能。Molex 提供一系列母排解决方案,以满足您特定的电源和设计需求。

母排

接地跳线解决方案

经 UL 认证的现成接地跳线可实现高功率应用的安全管理,定制版本提供可变长度和端接。

母排接地带

大功率连接器


EXTreme Power 产品

为了以最高效率运行,当今的数据中心需要能够容纳大量功率的互连系统。Molex EXTreme Power 产品专门设计用于支持具有最佳功率密度和卓越热管理能力的高电流应用。它们还提供广泛的配置,无缝满足客户需求。
EXTreme LPHPower Connectors

Mega-Fit 连接器

Mega-Fit 电源连接器能够以小间距提供高电流能力。该系列连接器提供单排和双排型号,具有颜色编码键控和可灌封插座头。
Mega-Fit 连接器

MX150L 连接器

MX150L 工业用密封型连接器系统采用环境密封式设计,坚固耐用,非常适用于船舶和商用车辆等恶劣环境下的低功率和高功率应用。MX150L 连接器可承载的电流高达 40.0A,密封性超越 IP67 要求,可在各种配置中实现可靠运行。

EXTreme LPHPower Connectors

端子


端子板和栅栏式接线端子

Molex 接线板和屏蔽带提供多种电线尺寸、电压和电流额定值,适用于多种应用,且经过优化,可经受恶劣的环境条件,带来设计灵活性的同时确保稳固连接。各种附件类型提供多种选项,可满足特定应用对保持力和安装方法的要求。

Molex terminal blocks and barrier strips in vertical and right-angle orientations.

无焊端子 | 坚固的压接连接器

Molex 无焊端子解决方案提供可靠耐用的高品质解决方案,可满足电气和工业市场的互连需求。端子、快速断开、接合和电线管理产品有助于简化组装和维护操作,带来设计灵活性的同时确保稳固连接。

Solderless Terminals