跳至主要内容
Molex 汽车小型连接器

利用汽车小型连接器推动汽车技术发展

随着汽车的不断进化和互联程度的日益提高,工程师面临着在不影响空间、重量和性能的前提下,集成更多先进电子设备的挑战。Molex 汽车小型连接器在此发展过程中发挥关键作用,使工程师能够集成紧凑、高效的解决方案,同时确保性能不受影响。  

您是否已准备好转变汽车的设计?

汽车电子设备对小型化的需求日益增长


随着车载电子设备日益精密复杂,如何在有限空间内集成更多技术,同时又不牺牲功能或性能,成为设计人员急需攻克的难题。面对安全、互联、信息娱乐等新增功能,汽车制造商面临的挑战是在紧凑的空间内布局更庞大的系统。在电动和自动驾驶汽车领域,这种需求更为明显,因为各类传感器、控制模块及数据处理单元必须足够小巧轻便,才能确保汽车的性能与效率。

为满足这些要求,需要既突显空间效率和轻量化结构,同时仍能提供汽车级性能的工程方案。其中涉及优化电子系统的布局、采用先进材料以及改善多个信道的信号完整性。在密集型架构中,需要精密工程和数据完整性才能实现可靠的通信和全系统响应。

Molex 提供专为紧凑的高性能集成而设计的汽车小型连接器产品组合,轻松应对这些挑战。这些解决方案可节省空间,减轻系统重量,同时满足现代汽车架构不断增长的需求。Molex 连接器针对严苛环境进行强化设计,坚固耐用,可在震动、温度变化和恶劣条件下保持一致性能。这些解决方案提供紧凑小巧的高电流电源选项,可保持信号完整性并支持数据管理,帮助汽车制造商在日益受限的空间内构建可靠的下一代系统。

汽车小型连接器对汽车性能和安全性的影响


减轻重量并优化空间

在追求燃油效率与车辆性能的今天,保持或减轻整体重量并高效利用有限空间已成为核心课题。面对日益丰富的电子功能,设计人员需要紧凑小巧的连接器来集成多个系统而不增加体积。

Molex 凭借其系列汽车小型连接器来响应市场对紧凑且耐用组件的需求。其中 Mini50™ 系列尤为亮眼,相较传统连接器体积缩减多达 50%,却依然保障电力与信号传输的高效稳定。创新的空间优化解决方案让工程师突破布局限制,在有限空间内集成更多科技元素,不仅大幅降低车身重量,更简化新一代汽车架构,为未来出行缔造更智能、更轻盈、更强大的汽车。

坚固耐用的小型连接器

在严苛的工作环境中,汽车小型连接器必须提供可靠的性能,既要耐受极端温度、震动、潮湿和化学品腐蚀等考验,又必须确保安全性或功能万无一失。

Molex 的创新产品,如 DuraClik 连接器,超出行业预期,精选高强度材质搭配精密密封结构,打造出纤细、紧凑的外形结构,同时从容应对现实世界中的各种挑战。

汽车在涉水和泥泞环境中的性能可靠性

集成高级功能

为提升行车安全与舒适性,高级驾驶辅助系统 (ADAS)、信息娱乐系统、车联网 (V2X) 互联功能等各类先进技术正加速集成,这对狭窄空间内快速准确的数据传输提出极高要求。

Molex Micro-Lock Plus 连接器通过优化布线和屏蔽设计确保信号完整性,使高性能系统能在严苛条件下保持有效通信和稳定运行。

可靠性和硬件设计

随着电动汽车和自动驾驶系统日趋复杂,现代汽车对每个零部件的性能和可靠性要求都不断提高。与此同时,开发周期不断缩短,而资深工程师也愈发稀缺。

Molex 为设计团队提供专为严苛汽车运行环境打造的高可靠性小型连接器解决方案。凭借先进的仿真技术、严格的测试和紧密的协作,Molex 助力从开发流程早期就降低风险,确保项目按时推进且系统性能符合预期。