| 电路数 | 电流 | 线径规格 AWG |
|---|---|---|
| 49 至 80 | 11.0A、25.0A | 22 至 18 |
特性和优点
汽车动力系统原始设备制造商 (OEM) 需要一种专为发动机和传输控制模块应用而设计的连接系统。这些模块位于汽车发动机舱内或底盘下的恶劣高震动环境中,因此,连接器的牢固性和耐用性是非常重要的要求。为了无缝地安装到模块中,封装尺寸对于这些应用也是重要的属性。
MX123 密封式连接系统经过 GMW3191 规范的认证,这意味着该产品已经过测试,且能够在非常恶劣、高温、高震动的环境中保持卓越的性能。该系统使用冰铜密封技术,从而打造具有业内最小封装尺寸且柔韧性极佳的密封式连接器系统。多种极性、电线压平和 PCB 焊尾选项,以及集成的 TPA 和 CPA 组件,均有助于确保在装配过程中实现良好的接口对配,并节省宝贵的时间。