| 连接器类型: | 模式: | 电缆选项: |
|---|---|---|
| MTP/MPO | 多模、单模 | OM4/OM4+ 光纤; 4.50毫米 半透明护套; 3.00毫米 水色护套; OD 立管额定电缆 |
产品亮点
特性和优点
总览
数据中心通常有数百条电缆,从而使电缆管理变得困难。如果电缆杂乱无章,维护和测试工作尤其困难。LumaLink 光学跟踪电缆可帮助您轻松管理电缆。启用该功能后,从电缆一端到另一端都会被照亮,使电缆更容易识别。
当数据中心管理人员需要升级电缆时,如果无法判断是否存在闲置电缆,将会增加整个过程的复杂度。LumaLink 光学跟踪电缆的照明功能将使数据中心管理人员能够确定电缆的长度,并更轻松地确定管理升级的最佳方法。
随着数据中心数据传输量的增大和传输速度的提高,通过电缆管理解决占地空间的问题成为了一项挑战。LumaLink 光学跟踪电缆使用 MPO 连接器,在支持高密度数据中心应用的同时能够保持较小的外形尺寸。