对电缆组件进行原型设计需要用于压接端子的工具。因此,要完成系统的原型设计以供 UL 测试,可能产生非常高的成本。Molex 成品标准电缆组件可通过提供符合 IPC 规范设计的完成组件来帮助解决工具启动成本问题。
完成原型设计后,客户通常需要创建图纸并分配资源,寻找能够为最终产品构建电缆组件的供应商。Molex 通过设计成品分立电缆组件来提供单一资源解决方案。这样一来,客户就不必操心设计工作,也不用引入其他供应商来构建组件。
各种连接器挑战都可能导致最终产品故障:连接器错配、端子回退和其他组装错误。PicoBlade、Micro-Fit、Mini-Fit Jr. 和 Ultra-Fit 电源连接器具有优质的外壳特性,可防止错配,减少端子回退并可减轻操作人员在组装过程中的疲劳。