Molex 莫仕可提供全套可靠的电气解决方案,帮助客户在当今恶劣的工作环境中实现出色工作安全和性能。我们拥有多种行业领先的解决方案,从便携式照明设备到配电设备一应俱全,能够充分满足商业建筑、公用事业、石化和食品饮料等行业的需求。
我们的电缆卷轴和手动卷轴的性能极高、使用寿命长且易于维护,非常适用于起重机、电动工具和运动设备。
室内外应力消除夹具、拉式夹具和支撑夹具符合最高标准,能够将电气和光纤电缆、管或软管的重量分布在整个夹具上。
具有成本效益的便携式照明解决方案能够在许多工业环境中营造安全且照明良好的工作区域。
安全可靠的电源,可在室内外、地面和高架环境中进行临时配电。
耐用、可靠的布线设备,专为具有 NEMA 4、4X、6、6P 以及 IP65、IP66 和 IP67 防护等级需求的恶劣工业商业作业环境而设计。
Woodhead 悬挂式按钮产品是一种符合人体工程学的手持式控制盒,提供采用质地紧密的 Watertite 尼龙或耐用的 NEōTEX 橡胶制成的各种工业用悬挂式产品和外壳。
测试仪使用紧凑、易用的设备(任何工具箱必备工具)执行基本验证和多功能配线测试。
滑环专为恶劣环境而设计,可将电流从固定元件输送到旋转元件。