| 间距公差 | 工作温度 |
|---|---|
| ±.002”(0.05 毫米) | -55 至 +200°C |
特性和优点
制造商希望找到既能承受化学品暴露、高温、磨损和弯曲,又能最大限度提高生产效率的排线。Temp-Flex 高性能扁平排线专为聚氯乙烯和 TPE 电缆经常出现故障的恶劣环境而设计。同时,这种排线支持 IDT/IDC 免焊压接式端接,可加快生产时间。
一种应用通常需要电源、数据和同轴电缆,但又常常受到空间和环境限制。Temp-Flex 混合排线将各种尺寸和类型的线束(例如同轴和屏蔽平行对)整合在单个紧凑结构中。这种结构内可包含多种微型电缆类型,便于端接。
设计人员需要使用反向连接器引脚来进行板对板插配,而大多数排线均不具备这种功能。 Temp-Flex 间歇粘合排线 为板对板连接提供了灵活的反向连接器引脚排列,同时仍然保持批量端接的能力。
数据报表和指南
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。