随着物联网 (IoT)、云计算和 5G 无线通信的指数级增长,需要更高的数据速度和带宽,数据中心面临着不断增加的需求。为了提供面向未来的服务,数据中心架构需要足够灵活,并且电力供应基础设施必须同步扩展。
随着越来越多的处理器被安装到服务器机架中,为满足数据中心不断增加的需求,所提供电力的功率密度要比以往更高。电源及其连接器必须能够在每英寸的机架空间中提供更多功率。
现代高速处理器所依赖的功率流,应不受外部浪涌和尖峰干扰影响。这是由不间断电源 (UPS) 系统提供的,该系统能够提供服务器所需的清洁电力。它们还可以在停电时提供短期应急供电。
所有这些设备都会产生大量热量,影响数据中心的高效性能。这对于数据中心尤为重要,因为高温会对信号完整性产生不利影响,而信号完整性对于高速通信而言非常重要。因此,必须高度重视热管理,从创建确保冷却空气顺畅流动的高效设计,到为冷却系统供电,各个方面,都必须纳入考量。
用于数据中心应用的连接器的设计必须能够提供高效率。电阻损失的电能不仅增加了运营成本,还会导致热负荷增加。Molex 带来了大功率连接器领域的专业知识,让您能够为您的数据中心应用实现高性能。