| 行业标准 | 连接器到连接器 | 速度 |
|---|---|---|
| QSFP QSFP+ / QSFP56 QSFP-DD SFP+ SFP56 SFP-DD zQSFP+ / QSFP28 zSFP+ / SFP28 |
SFP+ 至 SFP+ QSFP+ 至 QSFP+ QSFP+ 至 SFP+ QSFP56 至 QSFP56 QSFP-DD QSFP-DD 至 QSFP+ QSFP-DD 至 QSFP-DD QSFP-DD 至 SFP+ SFP56 至 SFP56 zQSFP+ 至 zQSFP+ zQSFP+ 至 zSFP+ zSFP+ 至 zSFP+ 无源型电缆组件 |
10 Gbps 100 Gbps 100 Gbps (2 x 50) 100 Gbps (4 x 25) 200 Gbps 200 Gbps (2 x 100) 200 Gbps (4 x 50) 25 Gbps 40 Gbps 40 Gbps (4 x 10) 400 Gbps 400 Gbps (2 x 200) 400 Gbps (4 x 100) 400 Gbps (8 x 50) 56 Gbps 800 Gbps |
特性和优点
四通道小型可插拔双倍密度 (QSFP-DD) 互连解决方案专为满足高密度应用而设计,可有效利用空间、电源和端口密度。QSFP-DD/QSFP 具备高速输入/输出无源电缆组件,提供高达 400 Gbps 的数据传输率,具有多种长度或定制选项,可实现更大的设计灵活性。
由于创新的制造和屏蔽工艺有效减少了外部和内部噪音,这些组件提供了卓越的性能和可靠性。输入/输出无源电缆符合 IEEE802.3by、IEEE802.3bj 和 IEEE802.3cd 标准,它们与行业标准连接器和屏蔽罩兼容。