| 类型: | 电路数: | 弹出器类型: |
|---|---|---|
| SD、SIM 卡 和组合型插座 |
6 - 9 | 推-推型;推-拉式; 铰链式;托盘式;针销弹出式 |
特性和优点
由于电池容量增加和对内置半导体芯片需求的扩大,业内需要尺寸更小的半成品。Molex 提供高度不超过 1.28mm 的紧凑型内存卡插座,能够节省 PCB 空间。
由于产品尺寸越来越小,即使是轻微的外部冲击,也可能会导致短路或错位。铰链功能可以稳稳地固定存储卡,防止其受到外部冲击和震动的影响。
客户要求在便携式设备上能够轻松插拔存储卡。推-推型弹出系统借助弹簧弹力,推拉式弹出系统只需手动弹出,两者均能简化便携式设备上的存储卡插拔流程。
由于存储卡广泛用于多种不同应用,市场要求以小批量多品种形式来供应产品。应用示例包括无人机、便携式应用和物联网。为满足客户需求,Molex 提供各种内存卡产品。