环形连接器包括各种尺寸和外形,广泛用于医疗、工业和其他应用。Molex 环形连接器专为具有挑战性的环境设计,性能卓越,可提供可靠耐用的服务。该系列连接器支持数据、信号和电力传输,经过优化可在严苛环境中使用,并提供包括锁定机制和密封式设计在内的多种选项,以增强保护性能。
M12 连接器功能多样、可靠且结构紧凑,提供即插即用的基础设施,可实现设备无缝连接。行业标准选项包括 4 极 D 编码和 8 极 X 编码连接器,以及 IP67 CAT5e/CAT6A 以太网连接器。
工业 SPE 连接器采用 T1 工业接口和单条双绞线布线,可确保无缝以太网连接与广泛兼容性。其紧凑的设计可在节省空间和降低成本的同时,确保从云端到设备的可靠数据传输与稳定数据交换。
高负载 IP67 防护等级 Quick-Change 连接器可在恶劣环境下确保提供可靠、防尘防水的连接。30.0A 的电流承载能力和高效快速更换设计,是各类需要安全、稳固电力连接的工业及自动化系统的理想选择。
坚固耐用的 BradPower 连接器可为机床设备提供可靠性能,减少停机时间。多种密封和电路选项可满足不同需求。免工具安装可简化设置和维护流程,既提升效率,又有效减少工作流程中断。
M23 连接器是严苛工业环境的理想选择,外形结构坚固、经久耐用,可提供高达 28.0A 的电力传输能力。所采用的高性能设计适用于多个行业的各种关键信号和电源连接应用。
紧凑高效的 Nano-Change M8 连接器可在空间受限的高负载应用中可靠运行。凭借环境密封和加固设计,适用于室内、室外或工业环境中的小型传感器、驱动器及其他需要稳定连接和高可靠性的设备。
经过现场验证的 Mini-Change 7/8” 连接器可在严苛的工业环境中确保最佳电气性能。该紧凑型连接器具有快速安装、便捷维护和卓越耐用性等特点,并且是工业市场最全面的小型化密封式连接器系列之一。
DIN 阀连接器具有 IP67 防护等级密封性能和卓越的电缆固定能力,可在严苛环境下确保可靠性,为各类设备提供卓越性能。该连接器能提升液压、气动和电磁系统的性能表现,同时简化设计并降低成本。
TheraVolt 医疗连接器坚固耐用,经历高频次插拔和灭菌循环仍保持结构完整,确保稳定、可靠的性能。其可定制设计实现跨平台兼容性,支持多种治疗选项,并为医疗器械提供安全、高效的数据传输优化方案。
MediSpec Hybrid Circular MT 系统将光信号与电信号集成于紧凑型混合连接器中,采用久经考验的环形 MT 光纤连接器,可简化系统集成、优化空间利用并降低成本。提供三个可定制端口,能根据系统需求量身打造高性能混合信号传输。
可定制的 MediSpec Hybrid OptoMiX 连接器采用紧凑、多功能的外形设计,可同时实现光学和电气连接。该系列连接器采用节省空间的坚固设计,配备多种光学数据接口及信号/电源引脚组合,可支持下一代医疗器械的高级功能。
MiniCirc 环形连接器可助力设计人员在不牺牲可靠性的前提下,将更多电子设备安装到小型类人机器人、电助力自行车和电动踏板车应用中,并满足客户对于持久耐用、低维护,同时符合 IP68、RoHS 和 UL 标准的产品的期望。该系列连接器具备抗震性和紧凑的 6.00mm 插头,可在狭小空间中实现集成,支持在严苛的户外环境中实现稳定的电气性能。MiniCirc 环形连接器无需使用易发生故障的焊接布线和限制电缆布线的笨重连接器,助力实现产品创新并提升设计灵活性。