| 电流 | 间距 | 树脂 | 线规 |
|---|---|---|---|
| 高达 16.0A | 2.50、5.00mm | V0、V2、灼热丝 | 26 至 16 AWG |
RAST 连接器
大批量压接连接器的布线速度慢、劳动强度大,且容易出现人为错误,而复杂的线束则会增加错误对配和装配错误的风险。家电与 HVAC 系统的设计工程师还必须应对包括高温、震动和湿气侵入在内的环境应力。
支持自动化、可重复的快速导线端接的连接器系统可减少人工操作,并显著降低与压接相关的错误。内置机械防护措施对于防止生产过程中的错误对配十分必要。此外,家电与 HVAC 应用需要坚固耐用的连接器系统,以应对严苛的电气和环境条件。
Molex RAST 连接器提供卓越的解决方案,采用刺破绝缘体技术 (IDT) 批量端接,可实现多根导线同时插入,从而减少人工操作并将压接相关错误降至最低。RAST 连接器还提供键控、极性及颜色编码选项,可确保每个连接器仅与对应的插座头对配,以实现直接与 PCB 对配。凭借符合灼热丝规范的外壳和高保持力 IDT 触点,RAST 连接器能实现耐用、抗震的性能,并符合全球家电安全标准。这可确保即使在严苛的运行环境中也能保持长期可靠性。
选型指南
对比 RAST 连接器
| 间距 | 电流范围 | 电路数 | 线规 | 对配类型 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAST 2.5 | 2.50mm | 2.0 至 4.0A | 2 至 20 | 24 至 22 AWG | 直接连接到 PCB 或通过插座头 |
| RAST 5 | 5.00mm | 4.0 至 16.0A | 2 至 12 | 22 至 16 AWG | 仅通过插座头 |
| RAST R-Power | 5.00mm | 6.0 至 10.0A | 2 至 12 | 22 至 18 AWG | 直接连接到 PCB 或通过插座头 |
| RAST 电源 | 5.00mm | 6.0 至 10.0A | 2 至 12 | 22 至 18 AWG | 直接连接到 PCB 或通过插座头 |
| RAST R5 | 5.00mm | 4.0 至 16.0A | 1 至 10 | 20 至 16 AWG | 仅通过插座头 |
| RAST 压接 | 5.00mm | 10.0 至 20.0A | 2 至 6 | 18 至 14 AWG | 仅通过插座头 |
特性和优点
资源
特色视频
热门问题选集
什么是 RAST 连接器?
RAST 连接器是采用刺破绝缘体技术 (IDT) 的线对板连接器系统,能为家电线束及其他应用提供卓越的质量和可靠性。该系列连接器无需导线剥皮即可实现快速、可重复的端接,从而缩短装配时间并降低人工成本。RAST 连接器具有多种电流额定值和位置规格,可同时支持低功率与信号传输以及高电流应用,因此可广泛应用于家电、HVAC 系统及汽车照明市场。此外,RAST 连接器符合严格的安全要求,包括灼热丝测试和阻燃性标准。
什么是刺破绝缘体技术 (IDT)
刺破绝缘体技术 (IDT) 是一种导线端接技术,它将绝缘导线压入一个比导体直径更小的端子槽中,刺破绝缘层,在端子与导体之间形成电气接触。IDT 能够实现快速、可靠且一致的导线端接,无需导线剥皮、压接和端子插入等工序。
RAST 2.5 和 RAST 5 连接器的区别是什么?
RAST 2.5 和 RAST 5 连接器的主要区别在于间距和载流能力。RAST 2.5 连接器的间距为 2.50mm,结构更紧凑,适用于低功耗应用。RAST 5 连接器的间距为 5.00mm,支持更粗的导线和更高的载流能力,非常适合中高功率应用。
RAST R5 连接器开发的独特特性是什么?
RAST R5 连接器的独特特性在于得益于 5.00mm 的间距,它能够承载更高的电流,并能采用更粗的线规,提供更稳固的电源连接,适用于高功率应用。此外,RAST R5 连接器还采用独特的内部锁拴功能设计。
带外部锁拴的 RAST R5 连接器是否与现有 RAST 系统兼容?
是的,该解决方案与标准 RAST 连接器接口兼容,可轻松集成到现有设计中,同时增添增强型保持力功能。
RAST R5 连接器的外部锁拴功能如何提高连接可靠性?
外部锁拴功能是一种集成式压力锁紧机制,即使在机械应力下也能确保稳定的电气连接,有助于在要求严苛的家电应用中保持一致的性能。
直接对配和间接对配有什么区别?
直接对配是指插座与 PCB 直接连接,而间接对配则是连接插座与插座头。
RAST 2.5、R-Power 和 RAST 电源连接器能否与 RAST 2.5 插座头对配?
能,RAST 2.5、R-Power 和电源连接器选件可与 RAST 2.5 插座头对配。
RAST 2.5 和 RAST 5 连接器是否提供垂直和直角插座头选项?
RAST 2.5 连接器提供垂直选项,而 RAST 5 连接器则同时提供垂直和直角插座头选项。这些配置可为多种应用中的 PCB 布局和电缆布线提供灵活性。
RAST 连接器是否适用于汽车应用?
是的,RAST 连接器适用于汽车应用,尤其是汽车照明。RAST 2.5 家族中的 93806 系列符合汽车行业 LV214 标准,并提供镀锡和镀金选项。
哪些行业使用 RAST 连接器系统?
RAST 连接器支持广泛的行业应用,包括家电、HVAC 及汽车系统。该系列连接器设计紧凑,符合灼热丝规范,能够为洗衣机、制冷设备、HVAC 设备、PCB 控制单元、传感器以及其他需要稳固、标准化连接的家电子组件提供高可靠性的连接。
RAST 连接器提供哪些电流额定值?
RAST 连接器提供 2.0A 至 20.0A 电流额定值,具体取决于 RAST 连接器家族。如需更多产品规格详情,请参阅我们的产品参考指南。