| 编码 | 极柱 | 线规 | 电缆材料 |
|---|---|---|---|
| A 编码、B 编码、C 编码 D 编码、X 编码 L 编码 CHT 编码 |
3、4、5、8、12 4、8 4、5 8 |
28 至 18 AWG 28 至 18 AWG 16、14 AWG 19 AWG(电力),26 AWG(数据) |
PVC、PUR、WSOR、TPE PVC、PUR、WSOR、TPE WSOR PUR |
特性和优点
要满足工业与制造业对坚固、紧凑且多功能连接的需求,就需要专门设计的解决方案。工厂环境经常面临极端温度、潮湿及油污等挑战,连接器与线缆必须能承受严苛条件,始终保持稳定性能并最大限度减少停机时间。
紧凑型工业连接器和电缆组件可提供可靠的信号、电力和数据连接,从而提高系统设计的灵活性和可扩展性。借助多功能的模块化互连,制造商可以简化产线升级扩容,以满足不断变化的需求。坚固耐用的密封式连接不仅改善性能与效率,还能降低维护与更换成本。
Molex M12 电缆组件提供灵活的 IP67 等级密封式连接,具有多种编码选项及混合电力/信号型号。电力、信号和数据选项包括各种电缆组件配置、电缆材料和螺纹式或推拉式连接器,可增强多功能性并缩短安装时间。高速数据连接器支持高达 10Gbps 的数据传输率,具有卓越的信号完整性,可兼容千兆以太网和现场总线网络;同时,防焊渣和耐油 (WSOR) 电缆能在最具挑战性的应用场景中确保始终如一的性能。
热门问题选集
M12 电缆组件适用于户外或严苛环境的应用吗?
是的,可以。这些解决方案可以用于各种具有挑战性的环境,包括户外。现有 WSOR 电缆可提升严苛工厂车间环境应用的可靠性。
这些产品是否满足特定的行业标准或认证?
是的,M12 电缆组件符合 IEC 规范 61076-2-101。Molex 还提供符合 IEC 规范 61076-2-010 的推拉式型号。
M12 电缆组件是否提供定制选项?
是的,此外还提供定制选项,请联系 Molex 了解详情。
使用圆形混合技术 (CHT) 电缆组件有哪些优势?
CHT 设计将电源与信号功能整合至单条电缆组件(包含 19 和 26 AWG 电线),优化空间布局。该连接器具备高电流承载能力,并提供 EMI 屏蔽以确保出色的信号完整性,从而实现可靠数据传输,其坚固的设计可适应严苛环境下的持久使用。
采用 M12 推拉式连接器的电缆组件的优势是什么?
采用 M12 Ultra-Lock 推拉式连接器的电缆组件插拔速度可比螺纹式连接器快 8 倍,可加速安装并减少系统停机时间。Ultra-Lock 连接器在正确插配时会有“咔哒”声响起,有助于确保可靠连接,防止连接太松或太紧。