| 电流 | 间距 | 电路数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 高达 12.5A | 2.50、3.30、4.50 和 6.50mm | 2 至 12 | -40°C 至 105°C |
特性和优点
在包含多个设计相似连接器的复杂系统中,制造商常常面临错误对配和布线错误的问题。其他挑战还包括间歇性连接、现场故障以及长期可靠性风险,这些都可能推高成本并带来安全隐患。此外,工程师还需要在设计灵活性和性能要求之间找到平衡的解决方案。
连接器具备稳固对配特性及多种配置选项,可为包含多个连接器的系统提供设计灵活性,并有助于实现无差错装配。经验证的端子定位和稳固保持力,可在不同应用和环境中确保一致的电气性能。连接器解决方案若能适应不同的间距、功率和布局要求,同时不牺牲可靠性,就有助于实现可扩展的设计和高效生产。
CP 连接器提供全键控设计,并配备颜色编码的外壳,涵盖多种间距选项(2.50、3.30、4.50 和 6.50mm),可实现灵活的系统设计,有助于防止错误对配并简化复杂组件中的识别工作。端子定位 (TPA) 固定器提供次级锁闩,可确认端子完全插入,并有助于抵御震动、湿气侵入和端子回退。此外,该系列符合灼热丝规范的连接器具备带触觉/听觉反馈的惯性锁定机构,并结合多种配置(线对线、线对板和面板安装型号),具有耐高温/灌封兼容性。因此能够在多样化的应用中实现可靠的连接,同时支持高效、大批量装配。
CP 连接器选型指南
| 连接器 | 间距 | 电流 | 电路数 | 线规 | 类型 | 工作温度 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP-2.5 | 2.50mm | 高达 3.0A | 2 至 8 | 28 至 22 AWG | 线对线 | -40°C 至 +85°C | 本色、黑色、红色、蓝色 |
| CP-3.3 | 3.30mm | 高达 8.5A | 2 至 6 4 至 12 |
28 至 22 AWG 22 至 18 AWG |
线对线 线对板 |
-40°C 至 +105°C | 本色、黑色、红色、黄色、蓝色、绿色、粉色、灰色、橙色、紫色 |
| CP-4.5 | 4.50mm | 高达 10.0A | 2 至 6 | 26 至 16 AWG | 线对线 | -40°C 至 +120°C | 本色、黑色、红色、黄色、蓝色、橙色、绿色、灰色 |
| CP-6.5 | 6.50mm | 高达 12.5A | 2 至 6 | 26 至 16 AWG | 线对线 线对板 |
-40°C 至 +120°C | 本色、黑色、红色、蓝色、粉色、棕色、灰色、薄荷色、紫色 |
视频
热门问题选集
什么是 Molex CP 连接器?有哪些可用配置?
CP 连接器是线对线和线对板互连系统,专为消费类、家电及工业应用中的精确对配和可靠电力传输而设计。CP 系列包括多种配置:CP-2.5(2.50mm 间距,线对线型号)、CP-3.3(3.30mm 间距,线对线和线对板型号)、CP-4.5(4.50mm 间距,线对线型号)和 CP-6.5(6.50mm 间距;线对线、线对板和面板安装型号)。凭借这些选项,工程师能够根据空间、电流要求和应用环境选择合适的解决方案。
CP 连接器支持哪些额定电流和间距尺寸?
CP 连接器系列提供 2.50、3.30、4.50 和 6.50mm 间距,可满足广泛的电气需求。CP 6.5 等较大间距的型号支持高达 12.5A 的电流,而较小的间距则适用于低电流应用。这种灵活性使工程师在选择连接器时,能够综合平衡功率密度、板空间和性能要求。
CP 连接器如何帮助防止错误对配和布线错误?
CP 连接器采用颜色编码外壳和机械极性键设计,确保只能进行正确的对配组合。颜色或键控特征不匹配的连接器在物理上无法对配,显著降低布线错误、电气短路和代价高昂的返工风险。这使得它们在大批量制造和多连接器系统中尤为有价值。
颜色编码 CP 连接器如何改善多连接器系统中的装配?
CP 连接器产品组合提供多达 12 种外壳颜色,可帮助在装配和维修过程中实现对配组合的清晰视觉识别。在包含多个连接器的应用中(如家电和 HVAC 系统),这种颜色区分有助于操作人员快速匹配正确的连接,从而提高装配速度、准确性和可维护性。
CP 连接器提供哪些锁紧特性,惯性锁的工作原理是什么?
CP 连接器同时采用压力锁定和惯性锁机构,以确保稳固的对配。惯性锁设计可实现低插入力啮合,并伴有“咔嗒”声和触觉反馈,确认连接器已完全到位。此功能有助于防止不完全对配,同时提高装配效率和使用中的连接器可靠性。
CP 连接器是否适用于存在震动和热循环的应用?
是的,CP 连接器广泛应用于洗衣机、洗碗机、烘干机和 HVAC 系统等普遍存在震动和热循环的应用中。其稳固的锁紧机构、端子保持力以及坚固的外壳设计,有助于维持可靠的电气连接,并降低因腐蚀磨损和间歇性接触故障等长期问题带来的风险。
CP 连接器是否适用于潮湿或严苛环境?
是的,CP 连接器可灌封,因此适用于暴露于湿气、液体或污染物的环境。灌封有助于保护 PCB 和连接器接口免受侵入,同时增强抗冲击和抗震性能。这对于环境防护要求严苛的洗衣机、洗碗机等家电应用尤为重要。
CP 连接器符合哪些安全和环境标准?
CP 连接器经过精心设计,符合全球安全和环保要求,包括灼热丝规范和不含卤素的材料。这些特性使其适用于需要符合耐火性能相关安全标准和环境法规的消费类和工业应用。
何时应选择 CP 连接器,而不是其他线对板连接器系统?
当应用需要中等至高电流承载能力、快速准确装配以及在严苛环境中的可靠性能时,CP 连接器是理想选择。它们尤其适用于家电、HVAC 系统和工业设备,在这些应用中必须最大限度地减少错误对配、布线错误或装配效率低下的问题。