跳至主要内容
Molex DuraClik 连接器

DuraClik 连接器

DuraClik 2.00mm 间距线对板连接器具有端子固定器选项,提供卓越的电气接触可靠性、高达 100N 的 PCB 保持力,并能节省空间,适用于高震动环境。该系列紧凑型连接器的设计可提高连接安全性,提供卓越的稳定性和性能,适用于汽车 LED 照明或白色家电等高温应用。

间距 电路数 电流 工作温度
2.00mm 2 至 16 和 24 3.3A -40°C 至 +130°C

PCB 端板

DuraClik 线对板黑色单排垂直插座头,带三个电路。

连接器外壳

DuraClik 线对板黑色单排插座外壳,带三个电路。

压接端子

DuraClik 独立次级锁闩线对板插孔式压接端子,带镀锡。

连接器附件

适用于三电路插座外壳的 DuraClik 线对板双向端子定位固定器。

电缆组件

DuraClik ISL 至引线电缆组件,带六个电路。

特性和优点


在汽车和大型家电等高震动环境中,始终如一的电源连接需要能够经受震动的紧凑型、坚固耐用的连接器。DuraClik 连接器具有高达 100N 的保持力,可确保稳固可靠的连接。独立次级锁闩 (ISL) 确保端子完全插入并牢固锁定,从而降低信号丢失或断开的风险。对配到位时会发出“咔哒”声,内置惯性锁有助于降低装配失误率并提高可靠性。极端热条件会带来严峻挑战,因此对 DuraClik 连接器进行了精心设计,使其能够承受高温挑战,即使在高达 130°C 的环境下也能提供强劲的性能。

DuraClik 连接器提供 2 至 16 和 24 个电路,型号包含可高效利用有限 PCB 空间的单排和双排连接器。提供镀锡和镀金,以及垂直和直角插座头方向选项,还有适用于高震动应用的坚固型号。该系列连接器适用于各种应用,包括汽车 LED 照明和洗衣机。

DuraClik 连接器具有多种功能,可满足众多设计需求,且经过 USCAR2 测试,符合严格的汽车标准,满足 LV214 S2 和 S3 震动要求,并遵从 ES91500-03、SAE/USCAR-21 和 USCAR V2 规范。该系列连接器还支持以太网通信标准,包括 100BASE-T1 和 10BASE-T1。

可应对严苛环境的卓越可靠性

汽车级 DuraClik 连接器能在高达 130°C 的高震动、高温条件下提供可靠性能,非常适用于极端的汽车运行环境。该系列连接器经过 USCAR2 测试,满足 LV214 S2、S3 震动要求,符合 ES91500-03、SAE/USCAR-21 和 USCAR V2 规范,并提供端子保持力高达 100N 的型号,可确保长期可靠性。

一辆汽车行驶在沙漠中。

安全和防错对配

DuraClik 连接器采用内部压力锁紧、惯性锁和确认正确对配的清晰“咔哒”声反馈设计,可降低对配错误和意外断连的风险。具有端子定位 (TPA)、ISL 和强大的端子保持功能,可确保稳固连接。

DuraClik 单排连接器。

紧凑的尺寸和多功能设计选项

DuraClik 采用 2.00mm 间距设计,支持 2 至 16 和 24 个电路、垂直和直角插座头以及表面贴装 (SMT) 或压接端子。这些选项可有效提高布局灵活性,节省有限的 PCB 空间,并支持自动化装配或定制线束构建,助力工程师将高性能互连系统集成到高密度系统中。

DuraClik 单排和双排 PCB 端板。

简化全球采购,优化平台灵活性

DuraClik 系统提供丰富多样的标准化产品家族,包含标准、TPA、ISL 和 Robust 等多种型号。该系列解决方案经过汽车和行业规范的测试及验证,能帮助加快认证流程、简化采购,并确保全球计划的供应链一致性。

标注了不同地点之间叠加连接的世界地图。

确保连接器对 PCB 端板对配牢度
坚固的 ISL 型号和宽焊片可承受高达 100N (10kgf) 的向上拉力,满足汽车震动要求,并有助于防止意外断连。

通过咔哒声确认对配正确且稳固
对配时可听到清晰的“咔哒”声,并且电路数达 15 个的型号均内置惯性锁,有助于防止错配,确保可靠连接。

提供更出色的设计灵活性
提供 2 至 16 和 24 个电路的不同插座头选项,可选垂直、水平、单排与双排配置,从而有效降低设计难度和优化 PCB 空间布局。

提供稳固对配,帮助防止锁拴断裂
内部压力锁紧有助于防止意外断开连接,而封闭式触点和锁保护装置有助于避免线束装配过程中的锁变形和缠结。

提供汽车级稳健性
ISL 插座符合制造商规格,包括 ES91500-03 和 LV214,同时符合 LV214 S2、S3 和 SAE/USCAR2 V2 震动标准。该插座还符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 和 10BASE-T1 标准。

支持要求严苛的座舱内汽车应用
该系列连接器可在高达 +130°C(取决于型号)的温度下可靠运行,非常适合暴露于高温和机械应力的汽车内部系统。

 

DuraClik 特性 DuraClik Standard DuraClik TPA DuraClik ISL DuraClik Robust 双排
插座尺寸(深度) 6.50mm 7.45mm 8.50mm 17.70mm
电流 高达 3.0A 高达 3.3A
温度额定值 -40°C 至 +105°C -40°C 至 +125°C -40°C 至 +130°C -40°C 至 +125°C
插座端子 压接
保持力 9.8N 20N 50N 100N
固定器 - 是 是 是
可用的电路规格 2 至 15 2 至 10、12、13、15 16、24
电镀 锡、金 锡
插座头尺寸(深度) 8.00mm(垂直)、9.40mm(直角) 18.30mm
插座头端子 表面贴装技术 (SMT)
可用的插座头电路规格 2 至 15 16、24
插座头温度额定值 -40°C 至 +130°C -40°C 至 +125°C

数据报表和指南


特色视频


DuraClik 连接器:不止于车库

虽然 DuraClik 连接器最初是为汽车用途而设计的,但它已成为各种行业的理想解决方案。该系列连接器具有耐高温、高保持力等特性,可为多种要求严苛的应用提供全面可靠的解决方案。了解 DuraClik 连接器如何提升厨房、家政间及后院等极端环境下紧凑型设备的可靠性和性能表现。

坚固可靠的汽车连接器

如何在小空间中实现强大的可靠性? 紧凑型 DuraClik 连接器非常适合要求严苛、易受极端温度、高震动和冲击力影响的汽车和工业应用。了解小型化 DuraClik 设计如何利用端子定位、独立次级锁闩和宽焊钉等功能为各种车辆应用提供可靠的连接。

按行业划分的应用


空调
中控台系统
起重机
域控制单元
电动汽车
内外部照明
平视显示器
仪表组
逆变器
换档杆和转向部件
拖拉机
卡车
雨刷和车灯操纵杆
区域架构
区域控制单元

工厂自动化
工业机器

这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。

热门问题选集


什么是 DuraClik 连接器?

DuraClik 连接器是 2.00mm 间距的线对板电源和信号连接器,可在汽车和重型应用等高震动环境中提供稳固可靠的连接。该系列紧凑型连接器提供不同型号,可满足不同应用对保持力、电路数、温度额定值和电流的独特需求。

不同型号的 DuraClik 连接器有何区别?

DuraClik 有四种型号:标准、TPA、ISL 和 Robust。不同型号的保持力、温度范围和电流容量等关键特性各不相同。DuraClik Robust 连接器提供 100N (10.2 kgf) 的保持力,工作温度范围高达 +130°C,电流容量高达 3.3A。

DuraClik 连接器适用于高震动环境的原因是什么?

DuraClik 连接器的设计具有高达 100N 的保持力,即使在高震动条件下也能确保安全可靠的连接。此外,独立次级锁闩 (ISL) 和正确对配时可听到“咔嗒”声等功能进一步增强了稳定性,防止意外断开,使其成为要求苛刻的汽车和工业应用的理想选择。

DuraClik 连接器的工作温度范围是多少?

DuraClik 连接器经过专门设计,可在 -40°C 至 130°C 的广泛温度范围内工作。这种耐高温性使其适用于需要极度热稳定性的环境,例如汽车照明和白色家用电器。

DuraClik 连接器是否符合汽车行业标准?

是的,DuraClik 连接器符合汽车行业标准,包括 LV214 S2 和 S3 以及 USCAR2 V2,并支持 100BASE-T1 和 10BASE-T1 等汽车以太网协议。此外,该系列连接器经过 USCAR2 测试,可确保在严苛环境中实现稳定的机械和电气性能。

DuraClik 连接器如何优化 PCB 设计的空间利用?

DuraClik 2.00mm 间距线对板连接器系统设计紧凑,有助于节省 PCB 空间。这些连接器具有多种配置,包括垂直和直角插座头,可有效利用 PCB 空间,这对于现代汽车和工业电子设计至关重要。

点播网络研讨会

可靠耐用:通过小型化优化汽车设计

设计坚固耐用的电子设备并不意味着组件必须体积庞大且笨重。参加本次网络研讨会,了解 DuraClik 连接器等小型连接器产品提供可靠的解决方案,满足汽车、运输和白色家用电器及消费电子产品等一系列独特应用需求的具体情况。

dsfa