| 间距 | 电流 | 电路数 | 线径规格 |
|---|---|---|---|
| 1.00mm | 高达 2.5A | 2 至 8 | 32 至 28 AWG |
特性和优点
工程师在设计流程初期就面临着选择合适的线对板连接器的挑战,同时还需要管理多种插座头样式和方向,这会增加零件种类和设计复杂性。设计人员需要能够提供可靠电流和电气稳定性的紧凑型模块,因为传统的小间距触点会因电阻较高而影响性能。此外,许多连接器设计需要额外的操作步骤,会拖慢生产速度并增加成本。
模块化连接器平台对于简化设计决策、减少整个系统所需的零件数量非常重要。能够在保持紧凑外形的同时优化电流的连接器,可提供可靠且稳定的电气性能。支持取放操作的设计非常适合自动化装配流程,有助于减少人工干预并提高生产效率。
OneBlade 连接器采用模块化插座头设计,可在单一平台内同时支持垂直和直角对配选项,从而加快设计选型、原型设计和认证流程。平片式插针具有较宽的接触面积,与其他选项相比,能够支持更高的电流并保持更低的接触电阻,从而在空间受限的线对板应用中提升电气可靠性和信号完整性。OneBlade 连接器还提供支持取放操作的设计,无需去除 Kapton 胶带,从而简化自动化装配、减少操作时间并降低总体生产成本。
特色视频
热门问题选集
什么是 OneBlade 连接器?
OneBlade 连接器是间距为 1.00mm 且带有摩擦锁定机构的连接器,提供 2 至 8 个电路。该系列连接器采用模块化插座头设计,可在垂直和直角两个方向上使用,提供线对板信号解决方案。
OneBlade 连接器系统为何具有模块化特性?
OneBlade 连接器采用通用插头设计,同一插座头可同时用于垂直和直角方向。这种灵活性可简化设计,减少需要管理的零件数量,并有助于降低成本,因此该系列连接器更易于集成,更适合满足灵活的设计需求。
哪些行业可从 OneBlade 连接器的模块化设计中获益?
OneBlade 连接器为消费类电子应用提供解决方案。参与 PCB 设计和制造流程的制造商及电子制造服务提供商也能从该系列模块化设计中获益,因为借助插座头,他们能够灵活备货,之后再根据自身设计需求使用连接器。
OneBlade 连接器最适合哪些应用?
OneBlade 连接器非常适合多种日常使用的紧凑型电子产品,包括耳机、智能手机、平板电脑、物联网和智能设备、游戏与电脑外设、数字门锁和闭路电视摄像头模块,以及工业与机器人应用。
OneBlade 连接器为何可靠?
OneBlade 插座的设计使得端子在插入外壳后能够牢固固定,可防止端子回退。这有助于增强端子保持力,确保连接稳固可靠。
该产品可解决哪些常见的设计限制?
OneBlade 连接器拥有宽大的吸着区域,无需使用 Kapton 胶带,因此可简化自动化 SMT 装配流程并减少人工操作,非常适合大批量家电生产线。
为何选择 OneBlade 连接器?
OneBlade 连接器具有可靠的设计,可实现轻松装配、提供稳固的高电流连接(避免端子回退),并可在 1.00mm 间距模块内支持高电流。该系列连接器可确保在所有设备上流畅运行,并因物料清单有所精简,适合量产。
连接器上宽敞的取放区域有何优势?
如果连接器上有一个宽敞的取放区域,那么连接器上便不需要盖子或 Kapton 胶带。这节省了时间,并且也没有与在 SMT 安装后的装配过程中去除盖带相关的流程。
相同的垂直和直角插座头有何优势?
在模块化设计中使用通用外壳、焊钉和端子组件可提高生产效率,同时优化材料使用和组件供应情况。