Molex 莫仕旗下公司 Phillips Medisize 的 Fiberguide 准直器和聚焦导轨适用于各种光学系统。这些坚固耐用的模块旨在将光纤出射的光准直或聚焦到特定距离处所需的光束直径或光斑尺寸。准直器和聚焦导向器可与激光二极管、光电二极管、声光调制器以及具有特定输出要求的其他光纤设备一起使用。
Molex 莫仕旗下公司 Phillips Medisize 的 Fiberguide 准直器和聚焦导轨适用于各种光学系统。这些坚固耐用的模块旨在将光纤出射的光准直或聚焦到特定距离处所需的光束直径或光斑尺寸。准直器和聚焦导向器可与激光二极管、光电二极管、声光调制器以及具有特定输出要求的其他光纤设备一起使用。
准直器焦距:
微距 (10 毫米)、中距 (18 毫米)、远距 (38 毫米)
聚焦导轨焦距:
中距 (18 毫米、25 毫米、38 毫米)、远距 (38 毫米、51 毫米、 76 毫米)
光纤类型:
单模、多模
数值孔径 (NA):
0.12、0.22、0.26、0.37
纤芯尺寸:
< 1000 µm
波长:UV 到 IR:
190nm 到 2400nm
透镜材料:
BK-7、二氧化硅
连接器选项:
SMA905、FC、ST
标准温度范围:
-40 至 +100°C / -40 至 +212°F
准直器是一种光学器件,用于通过减少发散来产生准直的(几乎并行的)光束。聚焦导轨通常与准直器配合,通过将光线向内偏向来帮助获得光束的最小光斑尺寸,或者减小光束的光斑尺寸。
是的,通过我们的专有设计,您可以先准直输出光束,然后再将其聚焦。这个过程是通过双透镜系统实现的,各个单元之间使用螺纹连接机制。
是的,我们的中距和远距准直器可通过底部的调节螺丝进行微调。可以通过旋进或旋出两个单元之间的螺纹连接系统来调整对焦导轨。
大多数单模和多模光纤与我们的准直器兼容。
目前我们不提供定制的准直器或聚焦导轨。如果您想与我们的技术团队合作探索定制的可能性,请联络我们。