| 间距 | 电路数 | 电流 |
|---|---|---|
| 1.00、1.50、2.00、3.00mm | 2 至 12 | 最高 10.0A |
特性和优点
大屏笔记本电脑和平板电脑在外形设计上越来越薄,而功能则越来越强。想要两者兼顾,就需要具备超薄外形、高电流承载能力和压力锁紧机制的新型连接器,即使在受冲击或震动影响时也可保持连接。Pico-Lock 系统现有 1.00、1.50、2.00 和 3.00mm 间距型号可供选择,是首个集合了以上所有特性的小型线对板连接器系统,可满足相应需求。
视频
Pico-Lock 连接器
Molex 的 Pico-Lock 连接器采用薄型设计,具有高电流能力,可在不牺牲性能的情况下节省大量空间。提供多种间距选项、不同电路数及对配高度,可实现设计灵活性。该系列连接器可根据汽车、消费类电子、工业及电信应用的特定电力和空间需求,实现定制化设计。
热门问题选集
什么是 Pico-Lock 连接器?
Pico-Lock 连接器是专为空间受限应用和高性能应用设计的小型线对板连接器系统。其特性包括极致薄型、高电流承载能力和强大的压力锁紧系统。该系列连接器提供 1.00、1.50、2.00 和 3.00mm 间距型号,可支持多种设计要求。
Pico-Lock 连接器是否为不含全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 的产品?
是的,Pico-Lock 产品家族的所有间距规格均提供不含 PFAS 的型号。
Pico-Lock 连接器如何帮助防止错误对配并确保稳固连接?
Pico-Lock 连接器具有多种设计特性,可提高对配可靠性。顶部摩擦锁提供额外的对配保持力和视觉保证。极性对配导向器有助于防止错误插入,同时引导外壳顺畅地装入插座头。这些特性可确保稳固连接,有助于避免错误对配,并提高装配效率。
Pico-Lock 产品家族是否适用于汽车应用?
是的,Pico-Lock 产品家族适用于多种车内应用。具体而言,2.00 和 3.00mm 型号已通过 USCAR2 标准测试,并成功达到 V1 性能等级,证明其在汽车运行环境中的适用性。
Pico-Lock 1.0 连接器适用于哪些应用?
Pico-Lock 1.00mm 间距连接器为消费类设备和可穿戴设备等空间受限的应用提供强大的解决方案。