| 模式: | 路由: | 连接器类型: |
|---|---|---|
| 单模、多模、混合 | 标准、3D | MTP、HBMT、MXC、LC、SC |
产品亮点
特性和优点
总览
随着电信和网络技术的进步,系统越来越多地要求使用高光纤计数光学背板和交叉连接系统。Molex 莫仕的 FlexPlane 光学背板电路为卡到卡或机架到机架的光纤路由提供了可管理手段。针对多功能标准 FlexPlane 电路进行设计,能够为柔性阻燃基板提供高密度路由。
随着应用的要求越来越高,PCB 上可用的面积变小,而充足的气流已成为设计需求中的一个重要部分。与标准 FlexPlane 电路相比,3D FlexPlane 光学背板电路将基板尺寸减小了约 50%。3D FlexPlane 在多个堆叠的基板上传输光纤以实现紧凑的路由区,而标准是在单个基板上传输柔性电路。
往往需要在背板上快速更换电信和网络模块,而不破坏整个系统。系统架构师还需具备设计灵活性,以满足各种应用的特殊要求。Blind Mate MTP (BMTP)、High Density Blind Mate MT (HBMT)、Blind Mate LC (BLC) 和 Blind Mate SC (BSC) 光学背板连接器系统可用于将 FlexPlane 光学软性电路连接至机架上的独立卡。光纤可在任何路由方案中以混洗或逻辑模式进行点对点传输以满足特定要求。提供直接或熔接端接。
按行业划分的应用
这并非此产品应用的最终名单。它只包括一些最常见的用途。