| 失真 | 监测频率带宽 | 噪声基底 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 最大 监测冲击载荷 +/- 16g | 4,000 Hz | <70 微克/√Hz | -40°C 至 +115°C |
特性和优点
安静的座舱是拥有轻松、愉悦驾驶体验的关键,但随着汽车向电动汽车的快速过渡,已无法再依靠内燃机来掩盖路面噪音。安静的动力系统会让轮胎在路面上滚动等噪音变得更加突显,让人心烦意乱。这些低频声音还会加剧驾驶员的疲劳,影响安全。
有效降低车厢内的噪音对于达到噪音法规标准和提高客户满意度至关重要,但使用隔音材料来解决这个问题会大幅增加汽车重量,影响设计灵活性。主动降噪技术是更加轻量型、更加节省空间的替代方案。
Molex 先进的 Percept RNC 传感器可帮助实现高精度噪音消除,可根据驾驶场景进行实时动态调整,从而使汽车声音系统始终保持静音,确保驾驶室舒适度和最佳安全性。Percept RNC 传感器的设计充分考虑了兼容性与集成。它们设计紧凑、轻巧、坚固耐用,易于安装到汽车架构中,菊花链布线方式可简化与车内其他系统的集成。
数据报表和指南
特色视频
座舱降噪
Molex 推出 Percept 道路降噪 (RNC) 传感器,专为汽车在各种环境中保持卓越性能而设计。这些传感器的延迟小于 150 微秒,噪声基底低,即使在较低速度下也能快速响应路面噪音状况和有效消除噪音,在传感器灵敏度和安装灵活性方面具有竞争优势。
热门问题选集
RNC 传感器的主要用途是什么?
RNC 传感器可检测并消除令人不悦的路面噪音,其效果在发动机噪音最小的电动和混合动力汽车中尤为显著。该技术通过创造更安静的环境,显著提升座舱体验。RNC 传感器可用于包括内燃机 (ICE) 汽车在内的任何汽车,通过最大程度降低路面和发动机噪音来提高驾驶员和乘客舒适度,从而提升整体体验。
RNC 传感器能否检测较低速度下的路面噪音?
可以,Percept RNC 传感器噪声基底低,可以检测较慢速度下的低振幅震动,因此,在各种驾驶条件下降低座舱噪音水平的效能明显增强。
Percept RNC 传感器为何优于传统降噪材料?
与传统降噪材料相比,Percept RNC 传感器采用 A2B 音频总线技术,提供更有效、更经济的降噪解决方案。主动降噪和菊花链布线设计可减轻汽车重量,改善各种驾驶条件下的效果,从而提高效率和成本效益。