耐用、可靠的布线设备,专为具有 NEMA 4、4X、6、6P 以及 IP65、IP66 或 IP67 防护等级需求的恶劣工业商业作业环境而设计。
具有极佳的耐冲击、耐高温、耐候和耐化学性能。Woodhead Watertite Extreme 的耐油高级硫化橡胶材料特别适用于频繁使用和接触化学品的石化环境,而具有抗微生物特性的此类材料则可以抑制细菌生长。
专为恶劣环境设计的重型工业布线设备,具有可靠的性能,适用于要求橡胶具有卓越耐用性的应用。