跳至主要内容

光学解决方案

先进的 Molex 解决方案种类繁多,为电信、数据通信和其他高要求行业的客户带来了光学技术的优势。了解我们先进的光学解决方案系列,其中包括光学连接、光电器件和波长管理产品。

互连解决方案


光纤连接器和适配器

作为领先的先进光纤元件供应商,Molex 提供广泛的产品,其中包括全套光纤连接器和适配器。Molex 的经验和资源可以为客户提供广泛的设计、制造和增值服务。

光纤连接器和适配器

光缆组件

Molex 能够为客户提供各种经过精密测试,且具有多种长度规格的专业防护式光纤电缆组件。每种产品都能帮助优化性能及简化安装,使系统架构师能够在高密度应用中实现更高效的光纤路由和重复性。

FTTP and PTTP Industrial Optical Assemblies

光学软片回路

FlexPlane 光学软片回路能够在柔性基板上实现多种高密度布线,而布线带解决方案 (Routed Ribbon Solution) 则具有电缆管理功能,能够缓解薄型网络接口卡 (NIC)、交换机结构模块、复杂混洗和背板应用所面临的气流挑战。

FlexPlane 光学软片回路

光学软片回路

随着超大规模和新晋云服务商致力于提升数据中心效率,以支持大规模 AI 训练和推理,Molex 推出了高基数光电路交换机 (OCS) 平台,最高可支持 544×544 个端口,并计划在未来支持超过 1,000 个端口,从而用更少的交换机实现扁平化架构。该平台采用低插入损耗设计,可实现更远的覆盖范围并减少放大器与再生器的数量,简化光功率预算,并实现超快、节能且面向未来的设计。

High-radix optical circuit switch platform.

共封装光学技术


ELSFP 互连系统

共封装光学技术 (CPO) 实现芯片直连,助力数据中心满足 AI 驱动的更高带宽需求。外部激光小型可插拔 (ELSFP) 系统可将激光电源从芯片旁移开,避免性能下降,并支持下一代速率。

Molex ELSFP host-side connector assembled without the dust cap.

通用格式互连 (VFI)

AI 驱动的速率需求正推动信号传输从 PCB 连接转向芯片直连。模块化 VFI 系统采用行业标准 MT 套管和坚固的即插即用模块,可提供紧凑的 CPO 连接,缩短集成时间,适配密集架构并提高可扩展性。

Versatile Format Interconnect (VFI) 1x8 backplane connector assembly.

VersaBeam EBO 扩束连接器

这些可靠的光纤互连解决方案性能高、维护需求低且可扩展,支持下一代数据中心架构。创新的扩束连接器选项将 12、16 或 144 芯光纤集成到一个连接器中,可简化电缆布线并实现高光纤密度。

Molex Expanded Beam connector and cable assembly.

光电解决方案


光学收发器

支持全球数据网络的下一代光学互连产品。

4 x 100G QSFPDD

外线工程 (OSP) 光纤连接器


分线盒

分线盒是一种坚固耐用、抗紫外线的外壳,可有效保护并整理连接至建筑内部基础设施的光纤连接与接合,在建筑外部为进户服务光缆提供便捷、快速且不显眼的端接方案。

A Molex optical Demarcation Box with an optical cable, fiber optic adapter and mounting fasteners.

引入电缆

引入电缆提供从多端口服务端子到家庭或企业的便捷即插即用连接,通过减少网络分区的接合需求,加速安装进程。其坚固的结构能有效防止弯曲和扭结,适用于架空、直埋或管道等多种安装方式。

A Molex fiber optic drop cable with cap installed.

多端口服务端子

多端口服务端子 (MST) 经过出厂测试并达到 IP68 防护等级,可确保性能可靠并降低成本。它们采用行业标准外形和简易的即插即用设计,可实现轻松安装、迅捷部署及灵活的互操作性。

An eight-port Multiport Service Terminal (MST) shown with a cable and mounting hardware.

光纤接头保护套管

防潮光纤接头保护套管为现场光纤接合、制造及光纤接续盒应用提供熔接保护。其内置不锈钢条可增强刚性,乙烯醋酸乙烯酯内套管则可在收缩后实现完全熔接保护。

Molex Optical Splice Protection Sleeves.

Quasar OptiX 可现场安装的连接器

高性能 Quasar OptiX 可现场安装的连接器 (FMC) 由于免除了熔接、环氧树脂固化及抛光工序,因此可简化现场光缆端接处理。工厂抛光的连接器接口与高连接器保持力,可降低信号损耗,确保卓越可靠性。

A QuasarOptiX Field Mountable Connector in a disassembled state.

特种光纤


特种光纤 - Polymicro 和 Fiberguide

定制和标准光纤可提供尺寸控制及精密公差,能够承受极端温度、化学和辐射环境。

特种光纤 - Polymicro 和 Fiberguide

波长管理


光学放大器

完备的光学放大器产品组合,包括覆盖 C 和 L 波段的 EDFA、拉曼或 EDFA-拉曼混合放大器;可进行不同程度的集成,从增益模块、完全控制模块到端子或直插式放大器线卡全面涵盖;具有丰富的功能,例如,FGA、VGA、瞬态控制、增益倾斜补偿/动态增益均衡、可切换增益范围。

光学放大器

光纤解决方案

我们专注于光学、机械、电气、固件和软件设计与集成。我们能够进行垂直集成并拥有丰富的光学封装和组装优化经验,能够满足充满挑战的性能和空间需求。

光纤解决方案

波长选择开关 (WSS) 模块

波长选择开关 (WSS) 可在光学网络中提供灵活性,其能重新配置流量并支持在光学层进行带宽共享。Molex 提供单通道和双通道 WSS 产品,端口数量从 1x2(单通道产品)到 1x32+(双通道产品)不等。

波长选择开关 (WSS) 模块

光学组件和模块

充分满足您构建端到端光学网络系统的需求。我们可以提供用于多路传输的薄膜滤波器和基于 PLC 的 AWG;用于光学放大用途的全套元件;用于保护或监视应用的光学机械混动开关或 MEMS 开关;用于功率监测的 Tap PD 和用于功率管理的 VOA;用于双向传输的环行器;以及用于构建灵活网络系统的 TF、DGE 等先进元件。

光学组件和模块